ZHDS281 June 2026 TPS61290
PRODMIX
TPS61290x 器件可通过配置(参阅第 7.6.5 节)选择运行模式。
当 EN 引脚设置为逻辑高电平、ENABLE 位 (CONFIG[5:6]) = 01(默认值)时,器件进入正常模式(即自动升压/旁路模式),并使输出电压保持在预定义的目标电压以上。
当 EN 引脚设置为逻辑高电平、ENABLE 位 (CONFIG[5:6]) = 10 时,器件将进入强制旁路模式。在此模式下,同步整流器电流限制到约 8A(可通过 I2C 编程设定),可为外部负载(例如音频放大器)提供受限供电。由于旁路 MOSFET 上的压降,输出电压会略有降低。该器件仅消耗 23µA(典型值)的待机电流。
当 EN 引脚设置为逻辑高电平且 ENABLE 位 (CONFIG[5:6]) = 11 时,器件会强制处于关断模式,但 I2C 模块正常工作,待机电流典型值为 16µA。在该模式下,电池和负载之间的真正负载断开可防止电流从 VIN 流向 VOUT,同时防止反向电流从 VOUT 流向 VIN。
当 EN 引脚设置为逻辑低电平时,会强制器件处于关断模式(无论 ENABLE 位是何设置),关断电流典型值为 0.8µA。在该模式下,电池和负载之间的真正负载断开可防止电流从 VIN 流向 VOUT,同时防止反向电流从 VOUT 流向 VIN。
| EN 引脚 | 使能位 | 运行模式 |
|---|---|---|
| 低 | xx | 关断模式。真正负载断开并且无 VOUT。器件关断电流典型值约为 0.8μA。 |
| 高 | 11 | I2C 关断模式。功率级关断且无 VOUT,但 I2C 处于活动状态。真负载断开。该模式下的器件待机电流典型值约为 16μA。 |
| 高 | 10 | 强制旁路模式。VOUT 随 VIN 变化。器件待机电流典型值约为 23μA。 |
| 高 | 00/01(默认值 01) | 自动升压/旁路模式。在升压模式下,VOUT = V OUT_TAR(默认为 3.4V)。在旁路模式下,VOUT 随 VIN 变化。 |