ZHCSFH7M July 2016 – August 2026 TPS61099
PRODMIX
| 参数 | 版本 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | ||||||||
| VIN | 输入电压范围 | TPS61099x | 0.7 | 5.5 | V | |||
| VUVLO | 输入欠压锁定阈值 | TPS61099x | VIN 上升 | 0.6 | 0.7 | V | ||
| UVLO 迟滞 | TPS61099x | 200 | mV | |||||
| IQ | 流入 VIN 引脚的静态电流 | TPS61099x | IC 启用,无负载,无开关, TJ = -40°C 至 85°C | 0.4 | 1.1 | µA | ||
| 流入 VOUT 引脚的静态电流 | TPS61099x | IC 启用,无负载,无开关, 升压或降压模式 TJ = -40°C 至 85°C | 0.6 | 1.5 | µA | |||
| ISD | 流入 VIN 引脚的关断电流 | TPS61099x | IC 禁用,VIN = 3.7V,VOUT = 0V TJ = -40°C 至 85°C | 0.5 | 1.6 | µA | ||
| 输出 | ||||||||
| VOUT | 输出电压范围 | TPS61099 | 1.8 | 5.5 | V | |||
| 输出精度 | TPS610997 | VIN < VOUT,PWM 模式 | 4.90 | 5.00 | 5.10 | V | ||
| VIN < VOUT,PFM 模式 | 5.15 | V | ||||||
| TPS610994 | VIN < VOUT,PWM 模式 | 3.23 | 3.30 | 3.37 | ||||
| VIN < VOUT,PFM 模式 | 3.4 | |||||||
| TPS610993 | VIN < VOUT,PWM 模式 | 2.94 | 3.0 | 3.06 | V | |||
| VIN < VOUT,PFM 模式 | 3.1 | |||||||
| TPS610996 | VIN < VOUT,PWM 模式 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | V | |||
| VIN < VOUT,PFM 模式 | 4.63 | |||||||
| TPS610992 | VIN < VOUT,PWM 模式 | 2.45 | 2.5 | 2.55 | V | |||
| VIN < VOUT,PFM 模式 | 2.58 | |||||||
| TPS610995 | VIN < VOUT,PWM 模式 | 3.53 | 3.6 | 3.67 | V | |||
| VIN < VOUT,PFM 模式 | 3.71 | |||||||
| VREF | 反馈基准电压 | TPS61099 | VIN < VOUT,PWM 模式 | 0.98 | 1.00 | 1.02 | V | |
| TPS61099 | VIN < VOUT,PFM 模式 | 1.03 | V | |||||
| VOVP | 输出过压保护阈值 | TPS61099x | VOUT 上升 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | V | |
| OVP 迟滞 | TPS61099x | 100 | 200 | mV | ||||
| IFB_LKG | 流入 FB 引脚的漏电流 | TPS61099x | VFB = 1.0V | 10 | 50 | nA | ||
| 电源开关 | ||||||||
| RDS(on)_LS | 低侧开关导通电阻 | TPS61099x | VOUT = 5.0V | 250 | mΩ | |||
| VOUT = 3.3V | 300 | mΩ | ||||||
| VOUT = 1.8V | 400 | mΩ | ||||||
| RDS(on)_HS | 整流器导通电阻 | TPS61099x | VOUT = 5.0V | 300 | 350 | mΩ | ||
| VOUT = 3.3V | 350 | 450 | mΩ | |||||
| VOUT = 1.8V | 500 | 750 | mΩ | |||||
| ILH | 电感器电流纹波 | TPS61099x | VOUT = 5.0V | 350 | mA | |||
| VOUT = 3.3V | 300 | mA | ||||||
| VOUT = 1.8V | 250 | mA | ||||||
| ILIM | 电流限制阈值 | TPS61099x | VOUT ≥ 2.5V,升压运行 | 0.8 | 1 | 1.25 | A | |
| VOUT < 2.5V,升压运行 | 0.5 | 0.75 | A | |||||
| ISW_LKG | 流入 SW 引脚的漏电流(从 SW 引脚到 GND) | TPS61099x | VSW = 5.0V,无开关,TJ = -40°C 至 85°C | 200 | nA | |||
| 控制逻辑 | ||||||||
| VIL | EN 输入低压阈值 | TPS61099x | VIN ≤ 1.5V | 0.2x VIN | V | |||
| VIH | EN 输入高压阈值 | TPS61099x | VIN ≤ 1.5V | 0.8x VIN | V | |||
| VIL | EN 输入低压阈值 | TPS61099x | VIN > 1.5V | 0.4 | V | |||
| VIH | EN 输入高压阈值 | TPS61099x | VIN > 1.5V | 1.2 | V | |||
| IEN_LKG | 流入 EN 引脚的漏电流 | TPS61099x | VEN = 5.0V | 50 | nA | |||
| 过热保护 | TPS61099x | 150 | °C | |||||
| 过热迟滞 | TPS61099x | 25 | °C | |||||