ZHCSDX3F June 2015 – September 2021 TPS61098 , TPS610981 , TPS610982 , TPS610985 , TPS610986 , TPS610987
PRODUCTION DATA

| TPS61098 | VIN = 3.6 V | I(MAIN) = 0 mA |
| MODE = H | I(SUB) = 0 mA to 50 mA , 5 µs rising/falling edge | |

| TPS610982 | I(MAIN) = 0 mA | I(SUB) = 100 mA |
| MODE = L | VIN = 2 V to 2.5 V, 10 µs rising/falling edge | |

| TPS610982 | VIN = 2.5 V | I(MAIN) = 0 mA |
| MODE = L | I(SUB) = 50 mA to 100 mA , 5 µs rising/falling edge | |

| TPS61098 | R(MAIN) = 10 kΩ | R(SUB) = 3 kΩ |
| MODE pin toggling |

| TPS610982 | R(MAIN) = 1 kΩ | R(SUB) = 1 kΩ |
| MODE connected to GND | VIN = 1.5 V | |

| TPS61098 | I(MAIN) = 0 mA | I(SUB) = 100 mA |
| MODE = H | VIN = 2.7 V to 3.2 V, 5 µs rising/falling edge | |

| TPS610982 | I(MAIN) = 0 mA | I(SUB) = 100 mA |
| MODE = H | VIN = 2 V to 2.5 V, 10 µs rising/falling edge | |

| TPS610982 | VIN = 2.5 V | I(MAIN) = 0 mA |
| MODE = H | I(SUB) = 50 mA to 100 mA , 5 µs rising/falling edge | |

| TPS61098 | R(MAIN) = 1 kΩ | R(SUB) = 1 kΩ |
| MODE connected to VMAIN | VIN = 3.6 V | |

| TPS610982 | R(MAIN) = 1 kΩ | R(SUB) = 1 kΩ |
| MODE connected to VMAIN | VIN = 1.5 V | |