ZHCSRO7 November 2023 TPS61033-Q1 , TPS610333-Q1
PRODUCTION DATA
鉴于电感器选型会影响稳态运行、瞬态行为和环路稳定性,电感器是电源稳压器设计中最重要的元件。电感器有三种重要规格:电感值、饱和电流和直流电阻 (DCR)。
TPS61033-Q1 可与 0.37µH 至 2.9µH 的电感器配合使用。按照方程式 6 至方程式 8 计算该应用的电感器峰值电流。如需计算最坏情况下的电流,请使用应用的最小输入电压、最大输出电压和最大负载电流。为了获得足够的设计裕度,请选择具有 –30% 容差和低功率转换效率的电感值进行计算。
在升压稳压器中,电感器直流电流可通过方程式 6 计算得出。

其中
电感器纹波电流通过方程式 7 计算得出。

其中
因此,电感器峰值电流通过方程式 8 计算得出。

正常情况下,建议使用的电感器峰峰值电流应小于电感器平均电流的 40%,以获得最大输出电流。较大值的电感器产生的较小纹波可降低电感器的磁滞损失和 EMI。但同样地,负载瞬态响应时间也会增加。电感器的饱和电流必须大于计算出的峰值电感器电流。表 8-2 列出了为 TPS61033-Q1 推荐的电感器。
| 器件型号(1) | L (µH) | DCR MAX (mΩ) | 饱和电流 (A) | 尺寸(长 x 宽 x 高) | 厂商 |
|---|---|---|---|---|---|
| XGL4020-471MEC | 0.47 | 5.1 | 6.1 | 4 x 4 x 2.1 | Coilcraft |
XGL4020-102MEC | 1 | 9.0 | 3.8 | 4 x 4 x 2.1 | Coilcraft |