ZHCSPA7B March   2023  – January 2024 TPS56836 , TPS56837 , TPS56838

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  自适应导通时间控制和 PWM 运行
      2. 6.3.2  模式选择
      3. 6.3.3  软启动和预偏置软启动
      4. 6.3.4  启用并调节欠压锁定
      5. 6.3.5  输出过流限制和欠压保护
      6. 6.3.6  过压保护
      7. 6.3.7  欠压闭锁 (UVLO) 保护
      8. 6.3.8  热关断保护
      9. 6.3.9  输出电压放电
      10. 6.3.10 电源正常
      11. 6.3.11 大负荷运行
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 待机运行
      2. 6.4.2 Eco-mode
      3. 6.4.3 强制连续导通模式
      4. 6.4.4 Out-of-Audio™ 模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
        2. 7.2.2.2 输出电压电阻器选型
        3. 7.2.2.3 输出滤波器选型
        4. 7.2.2.4 输入电容器选择
        5. 7.2.2.5 自举电容器选型
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
        1. 8.1.1.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

概述

TPS5683x 是一款工作输入电压 (Vin) 为 4.5V 至 28V 的 8A 同步降压转换器。该器件的输出电压范围为 0.6V 至 13V (Vout),并且支持 8A 的持续输出电流。专有 D-CAP3 控制模式可减少外部元件数量,简化设计,并针对功率、尺寸和效率优化电源设计。该器件采用 D-CAP3 控制模式,无需外部补偿元件即可提供快速瞬态响应,并提供精确的反馈电压。TPS5683x 既能够适应低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器(例如 POSCAP 或 SP-CAP),也能够适应超低 ESR 陶瓷电容器。

TPS56837 在 Eco-mode 下运行,可在轻负载下实现高效率。TPS56838 在强制连续导通模式 (FCCM) 下运行,可在所有负载条件下保持较低的输出纹波。TPS56836 在 Out-of Audio mode (OOA) 模式下运行,可避免可闻噪声。

TPS5683x 具有三种可选开关频率 (Fsw):500kHz、800kHz 和 1200kHz。这些频率有助于灵活地优化设计,实现更高的效率及更小的尺寸。该器件有两个可选的电流限制(ILIM-1、ILIM)。通过在 MODE 和 AGND 引脚之间连接正确的 MODE 电阻器,可配置所有这些选项。

EN 引脚有一个内部上拉电流,可用于通过两个外部电阻器调整输入电压欠压锁定 (UVLO)。此外,EN 引脚可以悬空,以便器件使用内部上拉电流运行。可以通过将电容器连接到 SS 引脚来设置软启动时间。将 SS 引脚悬空设置为默认的 1.8ms 软启动时间。TPS5683x 具有 PG 引脚来指示输出状态,并通过使用具有 200Ω RDS(on) 的集成 MOSFET 来实现内置放电功能。该器件不受输出短路、欠压、过压和过热情况的影响。