ZHCSQP6 November 2023 TPS568236
PRODUCTION DATA
选择电感器后,必须优化输出电容器。在 D-CAP3 控制模式下,稳压器会在一个周期内对占空比的变化作出反应,因此无需大量输出电容即可实现良好的瞬态性能。表 7-2 给出了建议的输出电容范围。
陶瓷电容器具有非常低的 ESR,否则电容器的最大 ESR 必须小于 VOUT(ripple)/IOUT(ripple)
| VOUT (V) | RLOWER (kΩ) | RUPPER (kΩ) | Fsw (kHz) | 典型 LOUT (µH) | COUT(Range) (µF) | CFF(Range) (pF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 600 | 0.68/0.82 | 44-500 | — |
| 1.8 | 20 | 40 | 600 | 1/1.2 | 44-500 | 0-470 |
| 3.3 | 20 | 90 | 600 | 1.5/2.2 | 44-500 | 0-470 |
| 5 | 20 | 147 | 600 | 1.5/2.2 | 44-500 | 0-470 |