ZHCSOJ0A February 2022 – April 2022 TPS566242 , TPS566247
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| VIN | 1 | I | 输入电压电源引脚 |
| SW | 2 | O | 高侧 NFET 和低侧 NFET 之间的开关节点连接 |
| GND | 3 | — | 低侧功率 NFET 的接地引脚源极端子以及控制器电路的接地端子 |
| AGND | 4 | — | 内部模拟电路的地。将 AGND 连接到 GND 平面。 |
| EN | 5 | I | 向转换器提供输入。将 EN 驱动为高电平将启用转换器。 |
| FB | 6 | I | 转换器反馈输入。通过反馈电阻分压器连接到输出电压。 |