ZHCSP84A december 2022 – may 2023 TPS564252 , TPS564255 , TPS564257
PRODUCTION DATA
TPS56425x 是一款简单、易用、高效率、高功率密度的同步降压转换器,输入电压范围为 3V 至 17V,在 0.6V 至 10V 的输出电压范围内,支持高达 4A 的持续输出电流。
TPS56425x 采用 D-CAP3 控制模式提供快速瞬态响应并支持低 ESR 输出电容器,无需外部补偿。该器件支持高达 97% 的占空比运行。 Integrated bootstrap capacitor helps achieve single layer PCB and can save total BOM cost.
TPS564252 在 Eco-mode 下运行,可在轻负载时保持高效率。TPS564257 在 FCCM 模式下运行,可在所有负载条件下保持相同的频率和较低的输出纹波。TPS564255 在 OOA 模式下运行,可防止产生音频噪声。该器件集成了全面的断续模式 OVP、OCP、UVLO、OTP 和 UVP 保护。
该器件采用 1.6mm x 1.6mm SOT-563 封装。额定结温范围为 -40°C 至 125°C。
| 器件型号 | 模式 | 封装(1) |
|---|---|---|
| TPS564252 | ECO | DRL(SOT-563,6) |
| TPS564255 | OOA | |
| TPS564257 | FCCM |