ZHCSOJ2 April   2022 TPS564242 , TPS564247

PRODUCTION DATA  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  7. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 PWM 运行和 D-CAP3 控制
      2. 7.3.2 Eco-Mode 控制
      3. 7.3.3 软启动和预偏置软启动
      4. 7.3.4 过压保护
      5. 7.3.5 大负荷运行
      6. 7.3.6 电流保护和欠压保护
      7. 7.3.7 欠压闭锁 (UVLO) 保护
      8. 7.3.8 热关断
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 Eco-Mode 运行
      2. 7.4.2 FCCM 模式控制
  8. 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
        2. 8.2.2.2 输出电压电阻器选型
        3. 8.2.2.3 输出滤波器选型
        4. 8.2.2.4 输入电容器选择
      3. 8.2.3 应用曲线
  9. 电源相关建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 器件支持
      1. 11.1.1 第三方产品免责声明
      2. 11.1.2 开发支持
        1. 11.1.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 支持资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 Electrostatic Discharge Caution
    6. 11.6 术语表
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

输出滤波器选型

用作输出滤波器的 LC 滤波器具有双极,如Equation4 所示。在此公式中,COUT 应使用其降额后的有效值,而不是其标称值。

Equation4. GUID-75C9B671-2032-4F17-92A3-6C909D7396B5-low.gif

对于任何内部补偿的控制拓扑,它可以支持一系列输出滤波器。在低频率下,整体环路增益是由输出设定点电阻分压器网络和器件的内部增益设定的。低频相位是 180°。在输出滤波器极点频率下,增益以每十倍频程 –40dB 的速率滚降,且相位下降具有 180 度下降。内部纹波生成网络引入了高频零点,可将增益滚降从每十倍频 –40dB 降低至 –20dB,并导致 90 度相位提升。内部纹波注入高频零点大约为 100kHz。建议为输出滤波器选择的电感器和电容器应使双极位于 30kHz 左右,以便由该高频零点提供的相位提升可提供足够的相位裕度来满足稳定性要求。整个系统的交叉频率通常应低于开关频率 (FSW) 的三分之一。

表 8-2 建议的元件值
输出电压 (V) R1 (kΩ) R2 (kΩ) 最小 L1 (μH) 典型 L1 (μH)(1) 最大 L1 (μH) 最小 COUT (μF) 典型 COUT (μF)(1) 最大 COUT (μF) CFF (pF)
0.6 0 10.0 0.33 0.82 2.2 22 44 100
1.05 7.5 10.0 0.47 0.82 2.2 22 44 100
1.8 20.0 10.0 0.68 1.0 2.2 22 44 100 10–470
2.5 95.0 30.0 1 1.5 4.7 22 44 100 10–470
3.3 135.0 30.0 1.2 1.5 4.7 22 44 100 10–470
5 220.0 30.0 1.5 1.8 4.7 22 44 100 10–470
7 320.0 30.0 1.8 2.2 4.7 22 44 100 10–470

电感器峰峰值纹波电流、峰值电流和 RMS 电流使用 Equation5Equation6Equation7 计算。额定电感器饱和电流必须大于计算出的峰值电流,RMS 或额定加热电流必须大于计算出的 RMS 电流。

Equation5. GUID-C3150711-BA14-43CA-AFBE-BEBFAB8C2341-low.gif
Equation6. GUID-64C06B84-40ED-4173-87FC-36A496B452E8-low.gif
Equation7. GUID-F9038776-F0F7-46C9-B5D5-5BB2E9960385-low.gif

对于此设计示例,计算出的峰值电流为 4.8A,计算出的 RMS 电流为 4.2A。使用的电感器为 WE744311100,饱和电流为 8A,额定电流为 15A。

电容器值和 ESR 决定输出电压纹波量。TPS56424x 旨在与陶瓷或其他低 ESR 电容器配合使用。使用 Equation8 确定输出电容器所需的额定 RMS 电流。

Equation8. GUID-2E464547-0BD4-48F3-87EA-FACC0B8CF028-low.gif

在此设计中,使用了 4 个 22µF MuRata GRM21BR61A226ME44L 输出电容器。每个电容器的典型 ESR 为 2mΩ。计算出的 RMS 电流为 0.47 A,每个输出电容器的额定电流为 4A。