ZHCSLV9 September 2020 TPS563207
PRODUCTION DATA
TPS563207 是一款采用 SOT563 封装的简单易用型 3A 同步降压转换器。
该器件经过优化,只需很少外部器件即可运行。
该开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2™ 模式控制,能够提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿器件的情况下支持专用聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容以及超低 ESR 陶瓷电容器。
TPS563207 采用 FCCM 模式运行,即使在轻负载下也能保持较小的纹波。TPS563207 采用 6 引脚 1.6mm × 1.6mm SOT563 (DRL) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS563207 | SOT563 | 1.60mm x 1.60mm |
简化版原理图
TPS563207 效率