ZHCSTN6 June 2024 TPS562243 , TPS562246
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | VIN | -0.3 | 19 | V |
| 输入电压 | FB、EN | -0.3 | 6 | V |
| 输入电压 | GND | -0.3 | 0.3 | V |
| 输出电压 | BST | -0.3 | 25 | V |
| 输出电压 | BST (< 20ns) | -0.3 | 27 | V |
| 输出电压 | SW | -2 | 19 | V |
| 输出电压 | SW (< 20ns) | -6.5 | 21 | V |
| 工作结温范围,TJ | -40 | 150 | °C | |
| 贮存温度,Tstg | 贮存温度,Tstg | -55 | 150 | °C |