ZHCSQ67 December 2023 TPS55289-Q1
PRODUCTION DATA
在 ISP 和 ISN 引脚之间放置一个电流检测电阻,并通过寄存器 02h 在 ISP 引脚和 ISN 引脚之间设置限制电压,可实现输出电流限制。ISP 和 ISN 引脚之间的限制电压最大值为 63.5mV。默认限制电压为 50mV。应在 ISP 和 ISN 引脚之间选择的电流检测电阻,以确保对于输出而言输出电流限值设置得足够高。输出电流限值设置电阻由公式 18 计算得出。

其中
由于功率耗散较大,请确保电流检测电阻采用较大的封装,具有足够的功率耗散能力。