ZHCSPN3A May 2023 – February 2024 TPS54KB20
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | ||||||
| IQ(VIN) | VIN 静态电流 | 不进行开关,VEN = 2V,VFB = VFB_REG + 10mV,VCC 引脚上无外部辅助电源 | 940 | 1200 | µA | |
| IQ(VIN) | 采用外部 VCC 辅助电源时的 VIN 静态电流 | VIN = 12V,VEN = 2V,VFB = VFB_REG + 10mV(不进行开关),VCC 引脚上有 3.3V 外部辅助电源 | 230 | 350 | µA | |
| IQ(VCC) | VCC 静态电流 | VIN = 12V,VEN = 2V,VFB = VFB_REG + 10mV(不进行开关),VCC 引脚上有 3.3V 外部辅助电源 | 820 | 1000 | µA | |
| ISD(VIN) | VIN 关断电源电流 | VIN = 12V,VEN = 0V,VCC 引脚上无外部辅助电源 | 9 | 20 | µA | |
| ISD(VCC) | VCC 关断电流 | VEN = 0V,VIN = 0V,VCC 引脚上有 3.3V 外部辅助电源 | 90 | 140 | µA | |
| IVCC | VCC 外部辅助电源电流 | TJ = 25°C,VIN = 12V,VEN = 2V,常规开关,RMSEL = 10.5kΩ,fSW = 800kHz,VCC 引脚上有 3.3V 外部辅助电源 | 12 | mA | ||
| TJ = 25°C,VIN = 12V,VEN = 2V,常规开关,RMSEL = 13.3kΩ,fSW = 1100kHz,VCC 引脚上有 3.3V 外部辅助电源 | 16 | mA | ||||
| TJ = 25°C,VIN = 12V,VEN = 2V,常规开关,RMSEL = 30.1kΩ,fSW = 1400kHz,VCC 引脚上有 3.3V 外部辅助电源 | 20.5 | mA | ||||
| UVLO | ||||||
| VINUVLO(R) | VIN UVLO 上升阈值 | VIN 上升 | 3.87 | 3.95 | V | |
| VINUVLO(F) | VIN UVLO 下降阈值 | VIN 下降 | 3.60 | 3.70 | V | |
| VINUVLO(H) | VIN UVLO 迟滞 | 0.17 | V | |||
| 使能 | ||||||
| VEN(R) | EN 电压上升阈值 | EN 上升,启用开关 | 1.18 | 1.23 | V | |
| VEN(F) | EN 电压下降阈值 | EN 下降,禁用开关 | 0.95 | 1 | V | |
| VEN(H) | EN 电压迟滞 | 0.18 | V | |||
| EN 内部下拉电阻 | EN 引脚至 AGND | 0.74 | 1 | 1.27 | MΩ | |
| VENSTB(R) | EN 待机上升阈值 | EN 上升,启用内部 LDO,不进行开关 | 0.75 | 1.0 | V | |
| VENSTB(F) | EN 待机下降阈值 | EN 下降,禁用内部 LDO | 0.5 | 0.6 | V | |
| 内部 LDO (VCC) | ||||||
| VVCC | 内部 LDO 输出电压 | 不进行开关,IVCC = 25mA | 2.82 | 2.94 | 3.05 | V |
| IVCC | 内部 LDO 短路电流限制 | VVIN = 10V | 100 | 275 | mA | |
| VCCUVLO(R) | VCC UVLO 上升阈值 | VVIN = 4V | 2.7 | 2.82 | V | |
| VCCUVLO(F) | VCC UVLO 下降阈值 | VVIN = 4V | 2.45 | 2.55 | V | |
| VCCUVLO(H) | VCC UVLO 迟滞 | VVIN = 4V | 0.15 | V | ||
| 用于关闭 VCC LDO 的 FB 阈值 | EN 高电平至低电平 | 25 | 50 | 85 | mV | |
| 基准电压 (FB) | ||||||
| VFB_REG | 反馈调节电压 | TPS54KB20 和 TPS54KB22 | 895.5 | 900 | 904.5 | mV |
| VFB_REG | 反馈调节电压 | TPS54KB21 和 TPS54KB23 | 497.5 | 500 | 502.5 | mV |
| IFB(LKG) | FB 输入漏电流 | VFB = VFB_REG | 160 | nA | ||
| 差分遥感放大器 | ||||||
| IGOSNS | 流出 GOSNS 引脚的漏电流 | VGOSNS - VAGND = 100mV | 80 | µA | ||
| VICM | 用于调节的 GOSNS 共模电压 | VGOSNS 与 VAGND 间的关系 | -0.1 | 0.1 | V | |
| 开关频率 | ||||||
| fSW(FCCM) | 开关频率,FCCM 运行 | VVIN = 12V,VOUT = 3.3V,RMSEL = 10.5kΩ (FCCM),无负载 | 680 | 800 | 920 | kHz |
| VVIN = 12V,VOUT = 3.3V,RMSEL = 24.9kΩ (FCCM),无负载 | 910 | 1070 | 1230 | kHz | ||
| VVIN = 12V,VOUT = 3.3V,RMSEL = 48.7kΩ (FCCM),无负载 | 1150 | 1350 | 1550 | kHz | ||
| 启动 | ||||||
| ISS | 软启动充电电流 | VSS = 0V | 26 | 36 | 45 | µA |
| VSS(DONE) | 软启动完成的软启动电压阈值 | TPS54KB21 和 TPS54KB23 | 1 | V | ||
| VSS(DONE) | 软启动完成的软启动电压阈值 | TPS54KB20 和 TPS54KB22 | 1.2 | V | ||
| EN 高电平到开关延迟开始 | CSS = 33nF,内部 VCC,CVCC = 2.2µF,RMSEL = 158kΩ,从 EN 高电平至 VSS = 50mV 测得 | 740 | µs | |||
| 功率级 | ||||||
| RDSON(HS) | 高侧 MOSFET 导通电阻 | VBOOT-SW = 3.0V | 5.8 | mΩ | ||
| RDSON(LS) | 低侧 MOSFET 导通电阻 | VVCC = 3.3V | 2.3 | mΩ | ||
| tON(min) | 最小 ON 脉冲宽度 | 40 | ns | |||
| tOFF(min) | 最小 OFF 脉冲宽度 (1) | 130 | 160 | ns | ||
| 升压电路 | ||||||
| IBOOT(LKG) | 流入 BOOT 引脚的漏电流 | VVIN = 12V,VBOOT-SW = 3V,已启用,不进行开关 | 23 | 31 | µA | |
| 过流保护 | ||||||
| OC 限制高钳位 | LS FET 上的谷值电流,0Ω ≤ RILIM ≤ 4.32kΩ | 25 | 27.5 | A | ||
| KOCL | RILIM 公式的常数 | 120000 | A×Ω | |||
| ILS(OC) | 低侧谷值电流限值,开环 | LS FET 上的谷值电流,RILIM = 4.32kΩ | 25 | 27.5 | A | |
| LS FET 上的谷值电流,RILIM = 5.36kΩ | 17.9 | 22.1 | 26.5 | A | ||
| LS FET 上的谷值电流,RILIM = 7.32kΩ | 13.0 | 16.2 | 19.6 | A | ||
| LS FET 上的谷值电流,RILIM = 10.7kΩ | 8.5 | 11.1 | 13.7 | A | ||
| LS FET 上的谷值电流,RILIM = 20kΩ | 4.0 | 5.9 | 7.9 | A | ||
| ILS(NOC) | 低侧负电流限值,开环 | LS FET 上的灌电流限制 | -10 | -7.5 | A | |
| RILIM | ILIM 引脚电阻范围 | 0 | 20 | kΩ | ||
| IZC | 进入 DCM 的过零检测电流阈值,开环 | VIN = 12V | -700 | mA | ||
| IZC(HYS) | 进入 DCM 后的过零检测电流阈值迟滞,开环 | VIN = 12V | 1000 | mA | ||
| 输出 OVP 和 UVP | ||||||
| VOVP | 过压保护(OVP)阈值电压 | TPS54KB21 和 TPS54KB23,VFB 上升 | 113% | 116% | 119% | |
| VUVP | 欠压保护 (UVP) 阈值电压 | TPS54KB21 和 TPS54KB23,VFB 下降 | 76% | 79% | 82% | |
| VOVP | 过压保护(OVP)阈值电压 | TPS54KB20 和 TPS54KB22,VFB 上升 | 115% | 118% | 121% | |
| VUVP | 欠压保护 (UVP) 阈值电压 | TPS54KB20 和 TPS54KB22,VFB 下降 | 77% | 80% | 83% | |
| tOVPDLY | OVP 延迟 | 施加 100mV 过驱 | 400 | ns | ||
| tUVPDLY | UVP 滤波器延迟 | 70 | µs | |||
| 断续等待时间 | TPS54KB22 和 TPS54KB23 | 7 x tSS | ms | |||
| 电源正常 | ||||||
| VPGTH(RISE_OV) | 电源正常阈值 | TPS54KB20 和 TPS54KB22,FB 上升,PG 从高电平到低电平 | 115% | 118% | 121% | |
| VPGTH(RISE_UV) | 电源正常阈值 | TPS54KB20 和 TPS54KB22,FB 上升,PG 从低电平到高电平 | 89% | 92.5% | 95% | |
| VPGTH(FALL_UV) | 电源正常阈值 | TPS54KB20 和 TPS54KB22,FB 下降,PG 从高电平到低电平 | 77% | 80% | 83% | |
| VPGTH(RISE_OV) | 电源正常阈值 | TPS54KB21 和 TPS54KB23,FB 上升,PG 从高电平到低电平 | 113% | 116% | 119% | |
| VPGTH(RISE_UV) | 电源正常阈值 | TPS54KB21 和 TPS54KB23,FB 上升,PG 从低电平到高电平 | 91% | |||
| VPGTH(FALL_UV) | 电源正常阈值 | TPS54KB21 和 TPS54KB23,FB 下降,PG 从高电平到低电平 | 79% | |||
| 启动期间 PG 延迟从低电平到高电平 | 1.3 | ms | ||||
| PG 延迟,从高电平到低电平 | 4 | 6.2 | µs | |||
| IPG(LKG) | 开漏输出高电平时的 PG 引脚漏电流 | VPG = 6V | 7 | µA | ||
| PG 引脚输出低电平电压 | IPG = 7mA | 500 | mV | |||
| 当 VIN 和 VCC 为低电平时,PG 引脚输出低电平 | VVIN = 0V,VVCC = 0V,VEN = 0V,IPG = 25µA | 650 | mV | |||
| 当 VIN 和 VCC 为低电平时,PG 引脚输出低电平 | VVIN = 0V,VVCC = 0V,VEN = 0V,IPG = 250µA | 800 | mV | |||
| 热关断 | ||||||
| TJ(SD) | 热关断阈值(1) | 温度上升 | 150 | 170 | °C | |
| TJ(HYS) | 热关断迟滞 (1) | 13 | °C | |||
| 输出放电 | ||||||
| SW 引脚上的输出放电电阻 | VIN = 12V,VSW = 1V,禁用电源转换 | 100 | Ω | |||