ZHCSSM3A July 2024 – April 2025 TPS546E25
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 43h |
| 写入事务: | 写入字 |
| 读取事务: | 读取字 |
| 格式: | ULINEAR16,相对,根据(20h) VOUT_MODE而定 |
| NVM 备份: | EEPROM |
| 更新: | 动态 |
VOUT_UV_WARN_LIMIT 命令设置在 (VOSNS − GOSNS) 引脚上检测的会导致输出电压过低警告的输出电压值。该值通常大于(负值的绝对值小于)输出欠压故障阈值。
当检测到的输出电压降至低于 VOUT 跟踪 UVW 阈值时,会设置 STATUS_VOUT 寄存器中的 UVW 位。
返回到支持的 PMBus 命令。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| R | R | R | R | R | R | RW | RW |
| 保留 | VOUT_UV_WARN_LIMIT | ||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| VOUT_UV_WARN_LIMIT | |||||||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15:10 | 保留 | R | 000000b | 未使用,始终设置为 0。 |
| 10:0 | VOUT_OV_WARN_LIMIT | R/W | NVM | 设置欠压警告阈值。 |
可写位中的每个尾数二进制值都是可写和可读的。但是,实际分频器设置为最接近的受支持值。此外,针对硬件中支持的每个设置,从 EEPROM 恢复的尾数值是固定的。
| VOUT_UV_WARN_LIMIT [10:0] | VOUT_UVW (V) | |
|---|---|---|
| 大于或等于 | 小于 | |
| 480d | 1024d | -4% |
| 464d | 480d | -8% |
| 440d | 464d | -12% |
| 416d | 440d | -16% |
| 400d | 416d | -20% |
| 384d | 400d | -24% |
| 360d | 384d | -28% |
| 360d | -32% | |