ZHCSSM3A July 2024 – April 2025 TPS546E25
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 24h |
| 写入事务: | 写入字 |
| 读取事务: | 读取字 |
| 格式: | ULINEAR16,是否绝对仅根据 VOUT_MODE 而定 |
| 相控: | 否 |
| NVM 备份: | EEPROM 或引脚检测 |
| 更新: | 动态 |
VOUT_MAX 命令设置单元输出电压的上限,并且无论任何其他命令或组合如何,都可以发出命令。此命令的目的是防止用户意外地将输出电压设置为可能具有破坏性的水平。
返回到支持的 PMBus 命令。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| R | R | R | R | RW | RW | RW | RW |
| 0 | 0 | 0 | 0 | VOUT_MAX | |||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| VOUT_MAX | |||||||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15:12 | 0 | R | 0b | 不受支持且始终为 0。 |
| 11:0 | VOUT_MAX | RW | NVM | 最大输出电压。LINEAR16,是否绝对根据 (20h) VOUT_MODE 的设置而定。数据有效性请参考以下说明。 |
根据下表,VOUT_MAX 的建议数据范围取决于 VOUT_SCALE_LOOP:
| VOUT_SCALE_LOOP 尾数 | VOUT_MAX (V) | 数据 (d) |
|---|---|---|
| 8d | 0.34 - 0.75 | 175-384 |
| 4d | 0.34 - 1.5 | 175 - 768 |
| 2d | 0.68 - 3 | 350 - 1536 |
| 1d | 1.36 - 5.75 | 700 - 2944 |
在启用转换后,如果任何输出电压变化(包括 VOUT_COMMAND、(22h) VOUT_TRIM、裕度运算)导致新目标电压大于 VOUT_MAX 的当前值,都将引起 VOUT_MAX_MIN_WARNING 情况。此结果会导致器件:
尽管这种情况并不常见,但请注意,如果用户尝试将 VOUT_MAX 编程为小于当前输出电压目标值,则会产生相同的响应。
如果 VOUT_MAX < (2Bh) VOUT_MIN,VOUT_MAX 将占主导地位。
数据有效性
尝试向 VOUT_MAX 写入指定为有效值之外的任何值将被视为无效/不受支持的数据,并导致器件通过标记相应的状态位并根据 PMBus 1.3.1 第 II 部分规范第 10.9.3 节通知主机来进行响应。