ZHCSQY3 march 2023 TPS546D24S
PRODUCTION DATA
TPS546D24S 是一款高度集成的非隔离式直流/直流转换器,它通过添加制造商特定的 PMBus 命令以及扩展写保护和密钥,在 TPS546D24A 的基础上进行了扩展。与标准写保护命令相比,此功能能够以更高的分辨率限制写入功能,从而提高了安全性,有助于防止恶意访问 PMBus。TPS546D24S 具有较高的工作频率和 40A 的电流输出,并采用 7mm × 5mm 封装。可将两个、三个和四个 TPS546D24S 器件互连,在单个输出上提供最高 160A 的电流。该器件可通过 VDD5 引脚,利用 5V 的外部电源对内部的 5V LDO 进行过驱动,从而提高效率并降低转换器的功耗。
TPS546D24S 使用专有的固定频率电流模式控制,具有输入前馈和可选的内部补偿元件,可在各种输出电容下更大限度减小尺寸和提高稳定性。
PMBus® 接口具有 1MHz 时钟支持,为转换器配置提供了便捷且标准化的数字接口,并且实现了对输出电压、输出电流和内部裸片温度等关键参数的监控。对故障状况的响应可设置为重新启动、锁存或忽略,具体取决于系统要求。堆叠器件之间的反向通道通信使得所有 TPS546D24S 转换器能够为单个输出轨供电,共享一个地址,从而简化系统软件/固件设计。也可通过 BOM 选择在不进行 PMBus 通信的情况下,配置输出电压、开关频率、软启动时间和过流故障限制等关键参数,以支持无程序加电。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS546D24S | RVF(LQFN-CLIP,40) | 7.00mm × 5.00mm |