ZHCSDR8 May 2015 TPS544B25 , TPS544C25
PRODUCTION DATA.
德州仪器 (TI) Digital Power Designer 能够为 TPS544x25器件提供全面支持。Fusion digital Power Designer 是一款图形用户界面 (GUI),可使用德州仪器 (TI) USB-to-GPIO 适配器通过 PMBus 配置并监控器件。
单击此链接下载德州仪器 (TI) Fusion Digital Power Designer 软件包。
Figure 57. 使用 Fusion Digital Power Designer 进行器件监控
Figure 58. 使用 Fusion Digital Power Designer 进行器件配置
TPS544x25 器件受德州仪器 (TI) TPS40k 环路补偿工具 支持。该电子表格工具可用于计算具有电压模式控制功能的器件的频率补偿组件。
下面的表格列出了快速访问链接。类别包括技术文档、支持与社区资源、工具和软件,以及申请样片或购买产品的快速链接。
下列链接提供到 TI 社区资源的连接。链接的内容由各个分销商“按照原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范,并且不一定反映 TI 的观点;请参阅 TI 的 《使用条款》。
E2E is a trademark of Texas Instruments.
PMBus is a trademark of SMIF, Inc..
NexFET is a trademark of TI.
All other trademarks are the property of their respective owners.

这些装置包含有限的内置 ESD 保护。 存储或装卸时,应将导线一起截短或将装置放置于导电泡棉中,以防止 MOS 门极遭受静电损伤。
SLYZ022 — TI Glossary.
This glossary lists and explains terms, acronyms, and definitions.