ZHCSQW6D November 2024 – November 2026 TPS54338 , TPS54438 , TPS54538
PRODUCTION DATA
最短导通时间 (tON_MIN) 是高侧开关可以导通的最短时间。TPS54x38 中的 tON_MIN 通常为 70ns。最短关断时间 (tOFF_MIN) 是高侧开关可以关断的最短持续时间。TOFF_MIN 通常为 114ns。在 CCM 运行模式下,tON_MIN 和 tOFF_MIN 将限制电压转换范围,而没有开关频率折返。
不允许频率折返的最小占空比为:
不允许频率折返的最大占空比为:
给定所需的输出电压时,无频率折返的最大 VIN 为:
无频率折返的最小 VIN 为:
在 TPS54x38 中,tON_MIN 或 tOFF_MIN 被触发后,就会采用频率折返方案,这可以延长最大占空比或降低最小占空比。
导通时间会随着 VIN 电压的增加而减少。在导通时间降至 tON_MIN 后,开关频率就会开始降低,同时 VIN 继续升高,这进一步降低了占空比,从而使 VOUT 保持在符合方程式 8的稳压范围内。
当在低 VIN 条件下需要更大的占空比时,频率折返方案也适用。在器件达到 tOFF_MIN 后,频率就会降低,从而根据方程式 9 延长最大占空比。宽频率折返范围使 TPS54x38 输出电压能够在电源电压 VIN 大幅降低的情况下保持稳定,从而实现更低的有效压降。在发生频率折返的情况下,fSW 减小时,VIN_MAX 将升高,而 VIN_MIN 将会降低。