ZHCSO09A May 2023 – February 2024 TPS543B25
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 引脚电压 | VIN | -0.3 | 20 | V |
| 引脚电压 | SW,直流 | -0.3 | 20 | V |
| 引脚电压 | SW,瞬态 20ns | -5 | 22 | V |
| 引脚电压 | VIN 到 SW,直流 | -0.3 | 20 | V |
| 引脚电压 | VIN 到 SW,瞬态 20ns | -6 | 25 | V |
| 引脚电压 | BOOT | –0.3 | 25 | V |
| 引脚电压 | BOOT 至 SW | –0.3 | 6 | V |
| 引脚电压 | EN、PG、MSEL、SYNC/FSEL、FB | –0.3 | 6 | V |
| 引脚电压 | VCC、VDRV | –0.3 | 6 | V |
| 引脚电压 | GOSNS | –0.3 | 0.3 | V |
| 灌电流 | PG | 5 | mA | |
| TJ | 工作结温 | -40 | 150 | °C |
| Tstg | -55 | 150 | °C | |