ZHCSLY8C May 2020 – June 2021 TPS543620
PRODUCTION DATA
TPS543620 是一款高效的 18V、6A 同步降压转换器,其中采用了内部补偿固定频率高级电流模式控制。该器件能够在以高达 2.2MHz 的开关频率运行时提供高效率。该器件采用 2.5mm x 3mm 小型 HotRod™ VQFN 封装,并且在高频率下具有很高的效率,因此成为需要小解决方案尺寸的设计的理想选择。固定频率控制器可以在 500kHz 至 2.2MHz 范围内运行,并且可以通过 SYNC 引脚与外部时钟同步。其他功能包括高精度电压基准、可选的软启动时间、单调启动至预偏置输出、可选的电流限制、可调 UVLO(通过 EN 引脚实现)以及全套故障保护。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS543620 | VQFN-HR (14) | 2.50mm x 3.00mm |
简化版原理图
效率