ZHCSY04 March 2025 TPS543321 , TPS543421 , TPS543521
PRODUCTION DATA
下表显示了该应用的设计参数。
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIN | 输入电压 | 5.5 | 12 | 18 | V | |
| VOUT | 输出电压 | 5 | V | |||
| IOUT | 输出电流额定值 | 5 | A | |||
| VIN(ripple) | 输入纹波电压 | 400 | mV | |||
| VOUT(ripple) | 输出纹波电压 | 30 | mV | |||
| FSW | 开关频率 | RT = 悬空 | 500 | kHz | ||
| tSS | 软启动时间 | CSS = 33nF | 4 | mS | ||
| TA | 环境温度 | 25 | °C | |||