ZHCSCL8 July 2014 TPS54060-EP
PRODUCTION DATA.
TPS54060 器件是一款带有集成型高侧 MOSFET 的 60V,0.5A,降压稳压器。 它采用电流模式控制,可实现简单的外部补偿和灵活的组件选择。 其低纹波脉冲跳跃模式可将无负载的稳压输出电源电流减小至 116μA。 通过使用使能引脚,在该引脚为低电平时,关断电源电流
将降至 1.3μA。
其欠压锁定电压在内部设定为 2.5V,但可用使能引脚将之提高。 输出电压启动斜坡受控于慢启动引脚,还可以配置该引脚来控制排序/跟踪。 开漏电源状态良好信号表示输出处于其标称电压的 93% 至 107% 之内。
宽开关频率范围允许对效率及外部组件尺寸进行优化。 频率折返和热关断功能在过载情况下保护部件。
TPS54060 采用 10 引脚散热增强型 MSOP10 PowerPAD 封装。
| 订货编号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS54060MDGQTEP | HVSSOP (10) | 3.00mm x 3.00mm |