ZHCSRH6 April   2024 TPS53840

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件和文档支持
    1. 4.1 接收文档更新通知
    2. 4.2 支持资源
    3. 4.3 商标
    4. 4.4 静电放电警告
    5. 4.5 术语表
  6. 5修订历史记录
  7. 6机械、封装和可订购信息
    1. 6.1 封装信息
    2. 6.2 卷带包装信息
    3.     15

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
  • RWZ|35
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

TPS53840 是一款 D-CAP+™ 模式集成式降压转换器,适用于完全符合 JEDEC PMIC5020 标准的服务器中的 DDR5 DIMM 自载电源。该转换器具有可配置的电流范围,可为 DIMM 模块上的 DRAM 芯片提供 VDD、VDDQ 和 VPP 电压。SWA 和 SWB 可配置为双相输出 (20A) 或 2 个单输出(每个 10A)、而 SWC 是能够提供 11.5A 电流的单相轨。该转换器还采用内部补偿以方便使用并减少外部元件。

该转换器提供全套(包括输入电压、输出电压、输出电流和输出功率)遥测功能。保护特性包括输入和输出过压、输入和输出欠压、降压过流限制和裸片过热。

TPS53840 的电流能力远高于 JEDEC PMIC5000 标准,并具有可配置的自动上电或 VR_EN 引脚,适用于 CXL 存储器模块应用。

TPS53840 采用耐热增强型 35 引脚 QFN 封装,工作温度范围为 -40°C 至 +105°C。

封装信息
器件型号封装(1)本体尺寸(标称值)
TPS53840RWZ5.00mm x 5.00mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
TPS53840 简化版应用 图 3-1 简化版应用