ZHCSQJ0 October 2022 TPS53832A
PRODUCTION DATA
TPS53832A 是适用于 DDR5 DIMM 自载电源的 D-CAP+™ 模式集成式降压转换器,该转换器具有可配置电流能力,可为 DIMM 模块上的 DRAM 芯片提供 VDD、VDDQ 和 VPP 电压。高电流轨可以配置为两相或 2 个输出,从而提供高达 7A(或 3.5A + 3.5A)的电流,并采用 D-CAP+™ 模式控制。该转换器还采用内部补偿以方便使用并减少外部元件。
该转换器提供全套遥测功能,包括输入电压、输出电压和输出电流。此外,还提供过压、欠压、过流限制和过热保护。
TPS53832A 采用耐热增强型 35 引脚 QFN 封装,工作温度范围为 -40°C 至 +105°C。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS53832A | RWZ | 5.00mm x 5.00mm |