ZHCST07A September   2023  – July 2025 TPS536C9T

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件和文档支持
    1. 4.1 文档支持
    2. 4.2 接收文档更新通知
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
    5. 4.5 静电放电警告
    6. 4.6 术语表
  6. 5机械、封装和可订购信息
  7. 6修订历史记录

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 输出电压范围:0.25V 至 5.5V
  • 支持 N+M 相位配置(N+M ≤ 12,M ≤ 6)的双路输出
  • 与 TI 智能功率级完全兼容
  • 支持电压源和电流源 Imon 功率级,具有内部 1kΩ 电阻器
  • 支持布线长度大于 12 英寸的双侧电力输送
  • 符合 Intel® VR14 SVID 标准且支持 PSYS
  • 向后兼容 VR13.HC/VR13.0 SVID
  • 自动 NVM 故障状态记录
  • 增强型 D-CAP+ 控制可提供卓越的瞬态性能和出色的动态电流共享
  • 可通过可编程阈值实现动态切相,从而提高轻负载和重负载下的效率
  • 可通过非易失性存储器 (NVM) 进行配置,从而减少外部组件数量
  • 单独的每相位 IMON 校准,具有多斜率增益校准以提高系统精度
  • 具有可编程超时的二极管制动,可减少瞬态过冲
  • 可编程的每相位谷值电流限制 (OCL)
  • PMBus® v1.3.1 系统接口,用于遥测电压、电流、功率、温度和故障条件
  • 过压故障的新软关断选项
  • 可通过 PMBus 对环路补偿进行编程
  • 6.00mm × 6.00mm,48 引脚,QFN 封装