ZHCST06A
September 2023 – July 2025
TPS53689T
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
器件和文档支持
4.1
文档支持
4.2
接收文档更新通知
4.3
支持资源
4.4
商标
4.5
静电放电警告
4.6
术语表
5
修订历史记录
6
机械、封装和可订购信息
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
RSB|40
MPQF185C
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
RSB|40
QFND443B
订购信息
zhcst06a_oa
zhcst06a_pm
1
特性
输入电压范围:4.5V 至 17V
输出电压范围:0.25V 至 5.5V
支持 N+M 相位配置(N+M ≤
8
,M ≤
4
)的双路输出
与 TI 智能功率级完全兼容
支持电压源和电流源 Imon 功率级,具有内部 1kΩ 电阻器
支持布线长度大于 12 英寸的双侧电力输送
符合
Intel®
VR14 SVID 标准且支持 PSYS
向后兼容 VR13.HC/VR13.0 SVID
自动 NVM 故障状态记录
增强型 D-CAP+ 控制可提供卓越的瞬态性能和出色的动态电流共享
可通过可编程阈值实现动态切相,从而提高轻负载和重负载下的效率
可通过非易失性存储器 (NVM) 进行配置,从而减少外部组件数量
单独的每相位 IMON 校准,具有多斜率增益校准以提高系统精度
具有可编程超时的二极管制动,可减少瞬态过冲
可编程的每相位谷值电流限制 (OCL)
PMBus®
v1.3.1 系统接口,用于遥测电压、电流、功率、温度和故障条件
过压故障的新软关断选项
可通过 PMBus 对环路补偿进行编程
5.00mm × 5.00mm
,
40
引脚,QFN 封装