ZHCSX13 September 2024 TPS51388
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| VIN | 1 | P | 控制电路的输入电压电源引脚。在 VIN 和 PGND 之间连接输入去耦电容器。 |
| SW | 2.12 | O | 连接到电感器和自举电容器以进行降压的开关节点。此引脚电压从低于接地电压的二极管电压摆动至降压的输入电压。 |
| PGND | 3.11 | G | 控制器电路和内部电路的电源 GND 端子。 |
| PG | 4 | O | 电源正常状态指示灯引脚。如果降压的输出电压由于热关断、压降、过压、EN 关断或缓慢启动而超出范围,则此引脚置为低电平。 |
| 模式 | 5 | I | 模式选择引脚。将 MODE 引脚拉至大于 1V 的电压,将此引脚连接到 EN 或 VCC 可实现 600k 的工作频率。将 MODE 引脚拉低至 GND 可实现 1MHz 的工作频率。 |
| EN | 6 | I | 降压转换器的使能输入。EN 引脚还用于选择轻负载工作模式。将 EN 拉至 2.2V 以上可实现 Eco-mode。将 EN 拉至 1V 至 1.6V 之间可实现 OOA mode。 |
| FB | 7 | I | 转换器反馈输入,通过反馈电阻分压器将 FB 连接到输出电压。 |
| BYP | 8 | I | 外部 5V VCC 输入,将 1µF 去耦电容器靠近 BYP 和 PGND 放置,或者连接到降压稳压器的输出端(如果输出电压设置为 4.8V 至 5.2V 之间)。该引脚还为内部 VCC LDO 提供旁路输入。BYP 外部电压必须在 VIN 电压导通后提供,并在 VIN 关断之前断开。 |
| FBG | 9 | I | 内部模拟电路的地。使用 4.7μF 陶瓷电容器将此引脚去耦合至地或将此引脚悬空。如果要提高负载瞬态性能,请连接到 Rfb_low。 |
| VCC | 10 | O | 内部 5V LDO 输出。内部模拟电路和驱动的电源。使用 2.2μF 陶瓷电容器将此引脚去耦合至地。 |
| VBST | 13 | I | 自举引脚。提供高侧栅极驱动器。在此引脚与 SW 引脚之间连接一个 0.1μF 陶瓷电容器。 |