ZHCSQX8A February   2025  – May 2025 TPS4141-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
    1. 4.1 引脚功能 TPS4141-Q1
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 功率等级
    6. 5.6 电气特性
    7. 5.7 开关特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 单向电压检测
      2. 6.3.2 双向电压检测
      3. 6.3.3 双向和单向电压检测
      4. 6.3.4 高压输入范围
      5. 6.3.5 计算输出电压 (VAOUT)
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 分压器分压比选择
        2. 7.2.2.2 误差估计
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息
    1. 10.1 卷带包装信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

误差估计

以下误差源用于估算总测量误差:

  • TPS4141-Q1 HV 输入偏移误差,VOFFSET_HV,±240mV。
  • TPS4141-Q1 HV 增益误差,增益误差,±0.25%。
  • ADC 绝对精度,ADCACC。对于 BQ79731-Q1,误差为 ±1.5mV。

对于单向操作,方程式 3 用于估算在 VHV = 1000V、DIVNOM = 320V/V 和 VREF = 0V 的满标量程下,AOUT 电压的最大值和最小值:

方程式 7. V A O U T = 1 ± 0.0025 × 1000 V ± 0.24 V 320
方程式 8. V A O U T _ M A X = 3.13356 V         V A O U T _ M I N = 3.11644 V

无误差源的 AOUT 电压 (VAOUT_IDEAL) 可以使用 方程式 1 求出,其中 VREF = 0V:

方程式 9. V A O U T _ I D E A L = 1000 V 320 = 3.125 V

使用 VAOUT_MAX、VAOUT_MIN 和 VAOUT_IDEAL时,总满标量程百分比误差为 ±0.274%。也可以直接使用 方程式 6 求出误差:

方程式 10. % E R R O R R E L = ± 100 % × 1 + 0.25 100 × 1 + 0.24 1000 - 1 = ± 0.274 %

满标量程下的 ADC 测量误差为:

方程式 11. % E R R O R A D C = ± 100 % × 1.5 m V 3.125 V = ± 0.048 %

添加这些误差会导致估算的总误差 ±0.322%。