ZHCSXK0B March 2022 – May 2025 TPS388R0-Q1
PRODUCTION DATA
TPS38800-Q1 系列器件具有 8 个通道,可在窗口配置中针对过压和/或欠压进行配置。故障输出可以选择性地映射到 NIRQ 引脚。TPS38800-Q1 具有非常准确的窗口阈值电压(最高 ±6mV)和多种电压阈值,这些阈值可在出厂时配置或在启动时由 I2C 命令设置。
TPS388R0-Q1 系列器件具有 6 个通道,可在窗口配置中针对过压和/或欠压进行配置。故障输出可以选择性地映射到 NIRQ 和/或 NRST 引脚。TPS388R0-Q1 具有非常准确的窗口阈值电压(最高 ±6mV)和多种电压阈值,这些阈值可在出厂时配置或在启动时由 I2C 命令设置。
TPS38800-Q1/TPS388R0-Q1 包括用于设置器件内部过压和欠压阈值的电阻器。要确保外部电阻器精度无需额外的裕度,因此这些内部电阻器可减少元件数量并极大地简化设计。
当受监测的电压超出安全窗口时,TPS38800-Q1 可将低电平有效输出信号 (NIRQ) 置为有效。TPS388R0-Q1 设计用于当受监控电压超出安全窗口时,将输出信号 (NIRQ/NRST) 置为低电平有效。出厂配置可能包括针对过压和欠压故障禁用中断、序列超时、在 POR 时启用 BIST 以及过压和欠压抗尖峰脉冲设置,具体取决于 OTP