ZHCSY14E December 2002 – March 2025 TPS3820-Q1 , TPS3823-Q1 , TPS3824-Q1 , TPS3825-Q1 , TPS3828-Q1
PRODUCTION DATA
TPS382x-xx-Q1 系列器件是超小型监控电路,可监测 2.5V、3V、3.3V 和 5V 的固定电源电压。TPS382x-xx-Q1 系列器件的工作电压范围为 1.1V 至 5.5V。可订购选项包括具有推挽输出或开漏输出的版本、使用高电平有效或低电平有效逻辑输出信号的版本、具有手动复位引脚的版本以及具有看门狗计时器的版本。请参阅 节 4,了解器件选项概况。