ZHCSY14E December 2002 – March 2025 TPS3820-Q1 , TPS3823-Q1 , TPS3824-Q1 , TPS3825-Q1 , TPS3828-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDD | 电源电压 | 1.1 | 5.5 | V | ||
| VI | 输入电压 | 0 | VDD + 0.3 | V | ||
| VIH | MR 和 WDI 处的高电平输入电压 | 0.7 × VDD | V | |||
| VIL | 低电平输入电压 | 0.3 × VDD | V | |||
| Δt/ΔV | MR 或 WDI 处的输入转换上升和下降率 | 100 | ns/V | |||
| TA | 自然通风条件下的工作温度范围 | -40 | 125 | ℃ | ||