ZHCSHG6O April 1998 – March 2025 TPS3820 , TPS3823 , TPS3824 , TPS3825 , TPS3828
PRODUCTION DATA
TPS3823A 可用于监控微控制器等器件的电源轨。一旦电源引脚 (VDD) 上的电压高于内部阈值电压 (VIT– + VHYS),TPS3823A 就会启用下游器件。当 VDD 低于阈值电压减去迟滞电压 (VIT–) 时,TPS3823A 会禁用下游器件。如果 WDI 输入未由 WDI 的正或负跳变进行周期性触发,TPS3823A 还会发出复位信号。当监控系统未能在超时间隔 ttout 内重新触发看门狗电路时,RESET 会在时间段 td 内变为有效状态。
某些应用需要的复位信号比大多数 TPS382x 系列提供的 200ms 更短。在这些情况下,TPS3820 是一个不错的选择,因该器件的延迟时间仅为 25ms。如果需要开漏输出,请将 TPS3823A 更换为 TPS3828(如果 WDI 输入必须在 RESET 为低电平时有效,请参阅在复位事件期间使 WDI 去耦)。图 8-1 所示为典型应用中的 TPS3823A。
图 8-1 具有看门狗超时的电源轨监控