ZHCSS82B May   2023  – January 2024 TPS3808E

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件电压阈值
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 额定值
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 时序图
  8. 典型特性
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 SENSE 输入
      2. 8.3.2 选择 RESET 延迟时间
      3. 8.3.3 手动复位 (MR) 输入
      4. 8.3.4 RESET 输出
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 正常运行 (VDD > VDD(min))
      2. 8.4.2 高于上电复位但低于 VDD(min) (VPOR < VDD < VDD(min))
      3. 8.4.3 低于上电复位(VDD < VPOR)
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1 抗SENSE引脚电压瞬态干扰
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件支持
      1. 10.1.1 开发支持
        1. 10.1.1.1 评估模块
    2. 10.2 文档支持
      1. 10.2.1 相关文档
    3. 10.3 接收文档更新通知
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 商标
    6. 10.6 静电放电警告
    7. 10.7 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

TPS3808E 系列微处理器监控电路可监控 0.4V 至 5V 的系统电压,在 SENSE 电压降至低于预设阈值或手动复位 (MR) 引脚降为逻辑低电平时,使开漏 RESET 信号变为有效。在 SENSE 电压和手动复位 (MR) 返回至相应阈值以上之后,RESET 输出会在用户可调节延迟时间内保持低电平。

TPS3808E 器件采用精密基准,可实现 0.5% 的阈值精度。通过断开 CT 引脚,可将复位延迟时间设置为 20ms;通过使用电阻将 CT 引脚连接至 VDD,可将复位延迟时间设置为 300ms,或通过将 CT 引脚连接到外部电容器,用户可在 1.25ms 至 10s 之间调整复位延迟时间。TPS3808E 器件具有超低的典型静态电流,为 0.6μA,因此非常适合电池供电应用。TPS3808E 采用 SOT-23 (6) 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C (TJ)。

器件信息
器件型号封装(1)封装尺寸(标称值)
TPS3808ESOT-23 (6)2.90mm x 1.60mm
要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。
GUID-A4B414A1-D617-4808-85B3-30E21D777C22-low.svg典型应用
GUID-20231019-SS0I-RDTF-M2KR-CNWJMFPHGK0T-low.svg电源电流与电源电压间的关系