ZHCSIJ8A July 2018 – October 2021 TPS3431-Q1
PRODUCTION DATA
TPS3431-Q1 是一款具有使能功能的标准汽车类可编程看门狗计时器,适用于汽车应用。看门狗超时可在 –40°C 至 +125°C 温度范围内实现 15% 的高计时精度,在 25°C 下实现 2.5% 的典型计时精度,并且可通过外部电容器或工厂编程的默认延迟设置进行编程。在开发过程中,可以通过 Enable 引脚或 SET 逻辑引脚将看门狗禁用,从而避免出现不必要的看门狗超时。
TPS3431-Q1 采用小型 3.00mm ×
3.00mm 8 引脚 VSON 封装。TPS3431-Q1 具有可湿性侧面,可轻松进行光学检查。
| 器件型号 | 封装 (1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS3431-Q1 | VSON (8) | 3.00mm × 3.00mm |

标准化看门狗超时 (tWD) 精度(SET1 = 1,CWD = NC)