ZHCSMB1H August 1999 – March 2025
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电压 | 手动复位,MR | -0.3 | VDD + 0.6 | V |
| 电压 | RESET | -0.3 | VDD + 0.6 | V |
| 电压 | 开漏 RESET 输出 | -0.3 | VDD + 0.3 | V |
| 电压 | 电源电压 | -0.3 | 3.6 | V |
| 电压 | 看门狗输入,WDI | -0.3 | VDD + 0.6 | V |
| 电流 | 最大低电平输出电流,IOL | 5 | mA | |
| 电流 | 最大高电平输出电流,IOL | -5 | mA | |
| 电流 | 输入钳制电流(VI < 0 或 VI > VDD),IIK | -10 | 10 | mA |
| 电流 | 输出钳位电流(VO< 0 或 VO > VDD),IOK | -10 | 10 | mA |
| 温度 | 自然通风工作温度范围,TA | -40 | 85 | °C |
| 温度 | 贮存温度范围,Tstg | -65 | 150 | °C |
| 温度 | 焊接温度 | 260 | °C | |