ZHCSMB1H August 1999 – March 2025
PRODUCTION DATA
TPS312x 系列监控电路主要为 DSP 及基于处理器的系统提供低至 1.2V 电压轨的电压监测和计时监控功能。该系列中的所有器件都能监测电源轨,并在电源轨低于阈值电压目标 (VIT-) 时将 RESET 输出置为有效。为了尽可能减少外部元件,阈值电压被编程到器件中。内置迟滞可防止误触发。RESET 输出对于低于 0.9V 的电源电压 (VDD) 无效。TPS312x 系列包含具有高电平有效输出(在故障期间用作禁用)的器件和具有低电平有效输出的器件,适用于大多数以高电平输出表示系统正常运行的系统。
TPS3123/3124/3128 还包括看门狗计时器功能,用于监测来自处理器的及时数字脉冲,并在预期脉冲因潜在软件冻结或挂起而未按时到达时发出警报。这种集成的电源轨监测和看门狗计时器功能对于常开型系统(如工厂自动化和通信基础设施)非常有用。
此外,TPS3123/5/6/8 器件集成了手动复位输入 MR,可强制由与电压轨无关的事件触发 RESET,从而监测由看门狗计时器监测的脉冲。MR 处的低电平会使 RESET 变为有效状态。TPS3124 器件没有输入 MR,但具有与 TPS3125 和 TPS3126 器件相同的高电平输出 RESET 功能。
该系列中的所有器件均采用 5 引脚 SOT23-5 封装,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。
典型低压 DSP 应用