ZHCSVW0H August 2001 – January 2026 TPS3103 , TPS3106 , TPS3110
PRODUCTION DATA
将 SENSE 输入端的电压与 0.551V 的基准电压进行比较。若 SENSE 引脚电压降至感应阈值 (VIT − (S)) 以下,将触发复位信号。在 TPS3106 器件上,该器件提供专用的 RSTSENSE 输出。在 TPS3110 器件中,来自 SENSE 的逻辑信号与来自 VDD 或 MR 的逻辑信号通过“或”逻辑相连。当 SENSE 引脚电压升至超过 0.551V 与约 15mV 迟滞电压之和后,内部定时器将延迟指定时间再使输出返回无效状态。为确保 SENSE 比较器正常工作,电源电压必须高于 0.8V。

图 7-5 DSP 系统中的 TPS3110 可监控两种电源电压