ZHDS018 December 2025 TPS2HC16-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
当设计同一通道上同时存在容性和直流负载的系统时,必须考虑其综合热效应:
热预算消耗:任何与容性负载并联的直流负载都会消耗器件部分热预算。直流负载的功率耗散 (I²R) 会产生热量,从而提高功率 FET 的基线温度。
容性充电能力降低:当 FET 到直流负载发生功率耗散时,工作温度和热关断阈值之间的阈值会减小。这有效地降低了可安全充电且不触发热关断的最大电容值。
加速热关断关机:直流负载电流和电容充电电流的综合热效应会加速热关断的开始。这可能导致器件在电容充电期间更早、更频繁地进入重试机制。
设计注意事项:当必须同时支持两种负载类型时:
选择更保守(更高)的 RLIM 值以降低电流限制。
提供足够的 PCB 覆铜面积以改善散热。
对于关键应用,考虑为直流负载和容性负载使用独立的通道。
有关驱动感性或容性负载的更多信息,请参阅 TI 的《如何利用智能高侧开关驱动电阻、电感、电容和照明负载》应用报告。