ZHDS018 December 2025 TPS2HC16-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
通过该器件的可调节电流限制功能,可精确控制容性负载充电期间的浪涌电流。通过在 ILIM 引脚上选择适当的外部电阻值,设计人员可以:
定制最大充电电流,以满足特定的容性负载要求。
在启动期间,保护上游电源免受过大电流消耗的影响。
通过限制峰值电流来降低 PCB 布线宽度要求,并确定连接器尺寸。
在电容充电期间,尽可能降低电源轨上的压降。
支持在整个系统中使用更小型、更具成本效益的元件。
图 8-30 和 图 8-29 在相同条件下,将 220uF 容性负载充电与器件配置为最小(ILIM 引脚开路)和最大(ILIM 引脚接地短路 (STG))电流限制设置进行比较。电流下限会限制浪涌电流,同时为容性负载充电,并提供负载的干净启动,而不会触发热关断。