ZHCSQU9C February 2008 – October 2023 TPS2550 , TPS2551
PRODUCTION DATA
无论 USB 器件的类型是什么,USB 的执行方式为以下几种。有几个配电特性必须被执行。
TPS2550/51 的特性集满足所有这些要求。自供电集线器需要集成电流限制功能和过流报告。逻辑电平使能和受控上升时间满足总线供电集线器上输入和输出端口以及总线供电功能的输入端口的要求。