ZHCSQV0A June 2008 – September 2023 TPS2551-Q1
PRODUCTION DATA
TPS2551 配电开关适用于可能遇到重容性负载和短路的应用,在单个封装中集成了一个 100mΩ N 沟道 MOSFET。用户可以通过外部电阻器在 100mA 和 1.1A 之间调节电流限制阈值。电源开关的上升和下降次数受到控制,以尽可能降低开关期间的电流浪涌。
当输出负载超过电流限制阈值或出现短路时,该器件通过切换至恒定电流模式来将输出电流限制在所需的水平。当输出电压被驱动至高于输入电压时,内部反向电压比较器将禁用电源开关以保护开关输入侧的器件。在过流和反向电压情况下,FAULT 逻辑输出被置为低电平。
作为 USB 电源开关的典型应用