ZHCSGR0B February 2015 – October 2026 TPS2388
PRODUCTION DATA
命令 = 16h,带 1 个数据字节,读取/写入
位说明:这些位定义所有四个端口的时序配置。
注意:当满足 TLIM、TOVLD、TMPDO 或 TSTART 故障条件时,PGn 和 PEn 位(电源状态寄存器)将被清除。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| TLIM | TSTART | TOVLD | TMPDO | ||||
| R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 |
| 图例:R/W = 读取/写入;R = 只读;-n = 复位后的值 |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 -6 | TLIM | R/W | 0 | ILIM 故障计时,即端口关闭前的输出电流限制持续时间。 在 TSTART 时间窗口到期后,并且当端口将其输出电流限制为 ILIM 时,该计时器有效并递增到下面定义的设置。如果允许 ILIM 计数器达到下面指定的编程超时持续时间,则端口将断电。然后会启动 1 秒冷却计时器,在计数器完成之前,端口无法开启。 在其他情况下(尚未达到 ILIM 超时),当端口电流低于 ILIM 时,同一计数器以递增速率的 1/16 递减。该计数器不会减小到零以下。如果由于电源使能或端口复位命令、直流断开事件或 OSS 输入而关闭端口,也会清除 ILIM 计数器。 请注意,如果在已经为某个端口激活此计时器后更改 TLIM 设置,则此计时器将自动复位,然后以新编程的超时持续时间重启计时。 请注意,在半自动模式下,如果设置了检测使能位,则在冷却周期结束时会自动重启检测周期。另外请注意,使用端口复位命令或者在选择关闭或手动模式时,可立即取消冷却时间计数。 当 PoE Plus 寄存器中的 PoEPn 位被置为无效时,用于相关端口的 tLIM 始终为标称值(约 60ms)。 如果 PoEPn 位被置为有效,则可使用以下选项对相关端口的 tLIM 进行编程: | ||||
| TLIM | 标称 tLIM (ms) | |||||||
| 0 | 0 | 60 | ||||||
| 0 | 1 | 15 | ||||||
| 1 | 0 | 12 | ||||||
| 1 | 1 | 10 | ||||||
| 5-4 | TSTART (或 TINRUSH) | R/W | 0 | START 故障计时,这是浪涌期间允许的最长过流时间。如果在 TSTART 周期结束时电流仍被限制为 IInrush,则端口将关断。 此后将经过 1 秒的冷却期,在此期间无法开启端口 请注意,在半自动模式下,如果设置了分级和检测使能位,则在冷却周期结束时会自动重启检测周期。 请注意,如果在已经为某个端口激活此计时器后更改 TSTART 设置,则会忽略此新设置,并仅在下次开启该端口时应用此设置。 选择如下: | ||||
| TSTART | 标称 tSTART (ms) | |||||||
| 0 | 0 | 60 | ||||||
| 0 | 1 | 30 | ||||||
| 1 | 0 | 120 | ||||||
| 1 | 1 | 保留 | ||||||
| 3-2 | TOVLD | R/W | 0 | ICUT 故障计时,即端口关闭前的过流持续时间。在 TSTART 时间窗口到期后,并且当端口电流达到或超过 ICUT 时,或当电流受折返限制时,该计时器有效并递增到下面定义的设置。如果允许 ICUT 计数器达到下面指定的编程超时持续时间,则端口将断电。然后会启动 1 秒冷却计时器,在计数器完成之前,端口无法开启。 在其他情况下(尚未达到 ICUT 超时),当端口电流低于 ICUT 时,同一计数器以递增速率的 1/16 递减。该计数器不会减小到零以下。如果由于电源使能或端口复位命令、直流断开事件或 OSS 输入而关闭端口,也会清除 ICUT 计数器 请注意,如果在已经为某个端口激活此计时器后更改 TOVLD 设置,则此计时器将自动复位,然后以新编程的超时持续时间重启计时。 请注意,在半自动模式下,如果设置了检测使能位,则在冷却周期结束时会自动重启检测周期。另外请注意,使用端口复位命令或者在选择关闭或手动模式时,可立即取消冷却时间计数。 请注意,如果端口功率优先级/ICUT 禁用寄存器中的 DCUTn 位为高电平,则相关端口的 ICUT 故障计时将禁用。这意味着如果仅发生 ICUT 故障,该端口将不会关闭。 选择如下: | ||||
| TOVLD | 标称 tOVLD (ms) | |||||||
| 0 | 0 | 60 | ||||||
| 0 | 1 | 30 | ||||||
| 1 | 0 | 120 | ||||||
| 1 | 1 | 240 | ||||||
| 1-0 | TMPDO | R/W | 0 | 断开延迟,即在已使能直流断开检测方法的情况下,出现断开条件后关闭端口所需的时间。 每当电流持续高于断开阈值的时间达到 15ms 标称值时,TDIS 计数器就会复位。 该计数器不会减小到零以下。 选择如下: | ||||
| TMPDO | 标称 tMPDO (ms) | |||||||
| 0 | 0 | 360 | ||||||
| 0 | 1 | 90 | ||||||
| 1 | 0 | 180 | ||||||
| 1 | 1 | 720 | ||||||