ZHCSGU9C June   2017  – November 2018 TPS2373

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
    1.     Device Images
      1.      简化原理图
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  6. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 额定值
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  7. 详细 说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能框图
    3. 7.3 特性 说明
      1. 7.3.1  APD 辅助电源检测
      2. 7.3.2  PG 电源正常(转换器使能)引脚接口
      3. 7.3.3  CLSA 和 CLSB 分类
      4. 7.3.4  DEN 检测和使能
      5. 7.3.5  内部导通 MOSFET
      6. 7.3.6  TPH、TPL 和 BT PSE 类型指标
      7. 7.3.7  VC_IN、VC_OUT、UVLO_SEL 和高级 PWM 启动
      8. 7.3.8  AMPS_CTL、MPS_DUTY 和自动 MPS
      9. 7.3.9  VDD 电源电压
      10. 7.3.10 VSS
      11. 7.3.11 外露散热焊盘
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1  PoE 概述
      2. 7.4.2  阈值电压
      3. 7.4.3  PoE 启动顺序
      4. 7.4.4  检测
      5. 7.4.5  硬件分类
      6. 7.4.6  浪涌和启动
      7. 7.4.7  维持功率特征
      8. 7.4.8  高级启动和转换器运行
      9. 7.4.9  PD 热插拔运行
      10. 7.4.10 启动和电源管理,PG、TPH、TPL、BT
      11. 7.4.11 适配器 ORing
      12. 7.4.12 使用 DEN 禁用 PoE
      13. 7.4.13 ORing 挑战
  8. 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计要求
        1. 8.2.2.1  输入电桥和肖特基二极管
        2. 8.2.2.2  保护器件,D1
        3. 8.2.2.3  电容,C1
        4. 8.2.2.4  检测电阻,RDEN
        5. 8.2.2.5  分类电阻,RCLSA 和 RCLSB
        6. 8.2.2.6  APD 引脚分压器网络 RAPD1、RAPD2
        7. 8.2.2.7  用于 TPH、TPL 和 BT 的光隔离器
        8. 8.2.2.8  VC 输入和输出,CVCIN 和 CVCOUT
        9. 8.2.2.9  UVLO 选择,UVLO_SEL
        10. 8.2.2.10 自动 MPS 和 MPS 占空比,RMPS 和 RMPS_DUTY
        11. 8.2.2.11 内部电压基准,RREF
      3. 8.2.3 应用曲线
  9. 电源建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
    3. 10.3 EMI 遏制
    4. 10.4 散热注意事项和 OTSD
    5. 10.5 ESD
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 文档支持
      1. 11.1.1 相关文档
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 社区资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 静电放电警告
    6. 11.6 术语表
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • RGW|20
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

PoE 概述

以下内容仅帮助理解 TPS2373 的工作原理,而不能代替 IEEE 802.3bt 标准。待定的 IEEE 802.3bt 标准是对 IEEE 802.3-2012 第 33 条 (PoE) 的更新,增加了 4 线对供电、高功率选项、附加 功能 和增强型分级。一般来说,符合 IEEE 802.3-2012 标准的设备称为 1 型(0-3 类)或 2 型(4 类)设备,而具有更高功率和增强型分类的设备将称为 3 型(5、6 类)或 4 型(7、8 类)设备。3 型设备还将包括支持 4 线对供电的 0-4 类设备。标准是不断变化的,在作出设计决定时应始终参考最新标准。

IEEE 802.3bt 标准定义了一种方法,使用这种方法可以确保供电设备 (PSE) 通过电缆安全地为 PD(受电设备)供电,然后在 PD 断开连接时切断电源。此过程需要经历一种空闲状态和三种工作状态:检测、分类和运行。3 型和 4 型 PSE 还使用第四种工作状态(称为“连接检查”)来确定 PD 是具有相同(单接口)还是独立(双接口或通常在 IEEE802.3bt 标准中称为“双特征”)的分类特征。PSE 在保持电缆断电状态(空闲状态)的同时定期查看是否有设备插入;这种行为称为检测,如果是 3 型或 4 型 PSE,那么还包括连接检查。在检测和连接检查过程中使用的低功率水平不太可能会损坏不是为 PoE 设计的设备。如果存在有效的 PD 特征,则 PSE 可能会询问 PD 所需的功率;这就是所谓的分类。如果 PSE 拥有足够的容量,它随后会向 PD 供电。

3 型或 4 型 PSE 需要分别进行 3 型或 4 型的增强型硬件分类。2 型 PSE 需要进行 1 型硬件分类及数据层分类,或者增强型 2 型硬件分类。1 型 PSE 不需要进行硬件分类或数据链路层 (DLL) 分类。3 型或 4 型 PD 必须分别进行 3 型或 4 型硬件分类以及 DLL 分类。2 型 PD 必须进行 2 型硬件分类以及 DLL 分类。PD 可能返回默认的 13W 电流编码类别,或者四个其他选择之一(如果为 2 型)、六个其他选择之一(如果为 3 型)以及八个其他选择之一(如果为 4 型)。DLL 分类在加电完成且以太网数据链路建立之后发生。

一旦开始供电,PD 必须呈现维持功率特征 (MPS) 以向 PSE 确保其仍然存在。PSE 会监控其输出是否存在有效的 MPS,如果丢失 MPS,则会关闭端口。丢失 MPS 会使 PSE 恢复到空闲状态。Figure 22 显示了作为 PD 输入电压函数的运行状态。

TPS2373 Operational_States_SLUSCD1.gifFigure 22. 运行状态

PD 输入端通常是 RJ-45 八引线连接器,被称为电源接口 (PI)。出于电压降和运行裕度的考虑,PD 输入要求与 PSE 输出要求是不同的。为了简化实施,不管实际安装情况如何,该标准都将最大损耗分配给电缆。IEEE 802.3-2008 旨在运行于包括可能已具有 AWG 26 导体的 ISO/IEC 11801 C 类(根据 TIA/EIA-568 为 CAT3)电缆在内的基础设施之上。IEEE 802.3at 2 型和 IEEE 802.3bt 3 型布线功率损耗分配和电压降已根据 ISO/IEC11801 D 级(根据 TIA/EIA-568 为 CAT5 或更高,通常具有 AWG 24 导体)进行了调整以适应电阻值为 12.5Ω 的电源回路。Table 6 显示了该标准的两个修订版本分别的主要运行限制。

Table 6. 运行限制的比较

标准 电源回路
电阻(最大值)
PSE 输出
功率(最小值)
PSE 静态输出
电压(最小值)
PD 输入
功率(最大值)
静态 PD 输入电压
功率 ≤ 13W 功率 > 13W
IEEE802.3-2012
802.3at(1 型)
20Ω 15.4W 44V 13W 37V – 57V 不适用
802.3bt(3 型) 12.5Ω 50V
802.3at(2 型)
802.3bt(3 型)
12.5Ω 30W 50V 25.5W 37V – 57V 42.5V – 57V
802.3bt(3 型) 6.25Ω(4 线对) 60W 50V 51W 不适用 42.5V - 57V
802.3bt(4 型) 6.25Ω(4 线对) 90W 52V 71.3W 不适用 41.2V - 57V

PSE 可在 RX 和 TX 线对(对于 10baseT 或 100baseT 为引脚 1–2 和 3–6)之间施加电压,或在两个备用线对(4–5 和 7–8)之间施加电压。施加到 1000/2.5G/5G/10GbaseT 系统中相同引脚组合的电源可在 IEEE 802.3bt 中被识别。1000/2.5G/5G/10GbaseT 系统可以处理所有线对上的数据,因此消除了备用线对的说法。1 型和 2 型 PSE 一次只能对一组线对施加电压,而 3 型和 4 型 PSE 可以一次对一组或两组线对加电。PD 使用输入二极管电桥或有源电桥从任何可能的 PSE 配置中受电。与输入电桥相关的电压降会导致 PI 上的标准限值与 TPS2373 规格之间产生差异。

符合标准的 2 型、3 型或 4 型 PD 具有 1 型 PD 所不具备的电源管理要求。这些要求包括以下各项:

  1. 必须分别解读 2 型、3 型或 4 型硬件分类。
  2. 必须在前两个分类事件中呈现硬件 4 级(适用于 2 型和 4 型 PD 以及具有 4 级或更高级类别的 3 型 PD)。
  3. 3 型或 4 型单接口 PD 必须在第三个和任何后续分类事件期间呈现 0 至 3 范围内的硬件类别。
  4. 必须实现 DLL 协商。
  5. 如果是 2 型或 3 型单接口 PD,必须有 50ms 时间的行为与 1 型 PD 相似,然后在 PSE 施加工作电压(加电)时间超过 80ms 之前,流耗必须小于 400mA。这段时间覆盖了 PSE 浪涌周期(此周期最长为 75ms)。
  6. 如果是 4 型单接口 PD,应该有 50ms 时间的行为与 1 型 PD 相似,然后在 PSE 施加工作电压(加电)时间超过 80ms 之前,流耗必须小于 400mA。
  7. 输入电压降至低于 30V 和 10V 的任何时间,流耗不得分别超过 60mA 和 5mA。
  8. 如果未获得至少 2 型硬件分类或通过 DLL 获得许可,则功耗不得超过 13W。
  9. 如果未收到至少 4 个分类事件或通过 DLL 获得许可,则功耗不得超过 25.5W。
  10. 如果未收到至少 5 个分类事件或通过 DLL 获得许可,则功耗不得超过 51W。
  11. 必须符合各种工作模板和瞬态模板。
  12. 选择性监控适配器是否存在(假设为高功率)。

由于有这些要求,PD 必须能够动态控制其负载,并监控 TPL 和 TPH 是否出现变化。如果设计项目需要具体了解适配器是否已插入并正常运行,则应单独监控适配器,通常使用的是光耦合器。