ZHCSMW7B december 2020 – february 2023 TPS22950
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
PARAMETER | VALUE |
---|---|
Input Voltage (VIN) |
5 V |
Load Current (mA) |
100 mA |
Typical Current Limit (mA) |
500 mA |