ZHCS613A December 2011 – June 2014 TPS22929D
PRODUCTION DATA.
TPS22929D 是一款具有受控接通功能的小型、超低 rON 负载开关。此器件包括一个 P 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),可在 1.4V 至 5.5V 的输入电压范围内运行。此开关由一个开/关输入 (ON) 控制,此输入能够与低电压控制信号直接相连。TPS22929D 为高电平有效。
TPS22929D 包含一个 150Ω 片上负载电阻器,用于在此开关被关闭时进行快速输出放电。此器件的上升时间受到内部控制以避免浪涌电流。
在出现反向电压时,TPS22929D 器件通过闭锁电源开关来提供断路器功能。当输出电压 (VOUT) 被驱动至高于输入 (VIN) 时,内部反向电压比较器会关闭此电源开关以快速(典型值为 10µs)阻止流向此开关输入一侧的电流。反向电流一直有效,甚至当电源开关关闭的时候也是如此。此外,如果此输入电压过低,欠压闭锁(UVLO)保护会将此开关关闭。
TPS22929D 采用节省空间的小型 6 引脚 SOT23 封装,自然通风条件下的额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS22929D | SOT23 (6) | 2.90mm x 1.60mm |