ZHCS443I June 2011 – May 2026 TPS2000C , TPS2001C , TPS2041C , TPS2051C , TPS2061C , TPS2065C , TPS2065C-2 , TPS2068C , TPS2069C , TPS2069C-2
PRODUCTION DATA
| 引脚 | I/O | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| EN/ EN | 4 | I | 使能输入,逻辑高电平接通电源开关 |
| FLT | 5 | O | 低电平有效开漏输出,在过流或过热条件下被置位 |
| GND | 1 | — | 接地连接 |
| IN | 2、3 | PWR | 输入电压和电源开关漏极;在 IN 和 GND 之间靠近 IC 的位置连接一个 0.1µF 或更大的陶瓷电容器 |
| OUT | 6、7、8 | PWR | 电源开关输出,连接至负载 |
| PowerPAD(仅限 DGN) | PowerPAD | — | 在内部连接到 GND。将焊盘连接到 GND 平面作为散热器,以实现更高热性能。如有需要,可将焊盘保持悬空。请参阅功率耗散和结温 以获得指导。 |
| 引脚 | I/O | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| EN/ EN | 4 | I | 使能输入,逻辑高电平接通电源开关 |
| FLT | 3 | O | 低电平有效开漏输出,在过流或过热条件下被置位 |
| GND | 2 | — | 接地连接 |
| IN | 5 | PWR | 输入电压和电源开关漏极;在 IN 和 GND 之间靠近 IC 的位置连接一个 0.1µF 或更大的陶瓷电容器 |
| OUT | 1 | PWR | 电源开关输出,连接至负载。 |