ZHCSQW5C May 2023 – March 2025 TPS2000E , TPS2001E , TPS2068E , TPS2069E
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源开关(TPS2068E、TPS2069E) | ||||||
| RDS(ON) | 静态漏源导通状态电阻,5V、3.3V 或 2.7V 工作电压 | VIN = 5 V、3.3 V 或 2.7 V,IO = 1.5 A,TJ = 85°C | 87 | mΩ | ||
| 静态漏源导通状态电阻,5V 或 3.3V 工作电压 | VIN = 5V 或 3.3V,IO = 1.5A,-40°C ≤ TJ ≤ 125°C | 70 | 105 | mΩ | ||
| 静态漏源导通状态电阻,2.7V 工作电压 | VIN = 2.7V,IO = 1.5A,–40°C ≤ TJ ≤ 125°C | 70 | 110 | mΩ | ||
| 电源开关(TPS2000E、TPS2001E) | ||||||
| RDS(ON) | 静态漏源导通状态电阻,5V、3.3V 或 2.7V 工作电压 | VIN = 5 V、3.3 V 或 2.7 V,IO = 2.0 A,TJ = 85°C | 86 | mΩ | ||
| 静态漏源导通状态电阻,5V 或 3.3V 工作电压 | VIN = 5V 或 3.3V,IO = 2.0A,-40°C ≤ TJ ≤ 125°C | 70 | 105 | mΩ | ||
| 静态漏源导通状态电阻,2.7V 工作电压 | VIN = 2.7V,IO = 2.0A,–40°C ≤ TJ ≤ 125°C | 70 | 110 | mΩ | ||
| Trise 和 Tfall | ||||||
| tr | 上升时间,输出 | VIN = 5.5V,CL = 1uF,RL = 10Ω,TJ = 25°C | 0.6 | 1.5 | ms | |
| VIN = 2.7V,CL = 1uF,RL = 10Ω,TJ = 25°C | 0.4 | 1 | ms | |||
| tf | 下降时间,输出 | VIN = 5.5V,CL = 1uF,RL = 10Ω,TJ = 25°C | 0.05 | 0.5 | ms | |
| VIN = 2.7V,CL = 1uF,RL = 10Ω,TJ = 25°C | 0.05 | 0.5 | ms | |||
| 使能输入 EN(TPS2068E、TPS2069E 和 TPS2000E) | ||||||
| VIH | 使能高电平输入电压 | 2.7 V ≤ VIN ≤ 5.5 V | 1.8 | V | ||
| VIL | 使能低电平输入电压 | 2.7 V ≤ VIN ≤ 5.5 V | 0.8 | V | ||
| IEN | EN 引脚漏电流 | VEN=5.5V | -0.5 | 0.5 | uA | |
| 使能输入 EN (TPS2001E) | ||||||
| VIH | 使能高电平输入电压 | 2.7 V ≤ VIN ≤ 5.5 V | 1.75 | V | ||
| VIH | 使能高电平输入电压 | 2.7 V ≤ VIN ≤ 5.0 V | 1.6 | V | ||
| VIH | 使能高电平输入电压 | 2.7 V ≤ VIN ≤ 3.5 V | 1.5 | V | ||
| VIL | 使能低电平输入电压 | 2.7 V ≤ VIN ≤ 5.5 V | 0.8 | V | ||
| IEN | EN 引脚漏电流 | VEN=5.5V | -0.5 | 0.5 | uA | |
| Ton 和 Toff | ||||||
| ton | 开通时间 | CL = 100µF,RL = 10Ω | 3 | ms | ||
| toff | 关断时间 | CL = 100µF,RL = 10Ω | 3 | ms | ||
| 放电 | ||||||
| RDCHG | 放电电阻 | VIN = VOUT = 5V,禁用 | 400 | 500 | 810 | Ω |
| 电流限制(TPS2068E 和 TPS2069E) | ||||||
| IOS | 短路输出电流 | VIN = 5V,OUT 连接至 GND,器件使能进入短路,TJ = 25°C | 1.71 | 2.13 | 2.55 | A |
| VIN = 5V,OUT 连接至 GND,器件使能进入短路,–40°C ≤ TJ ≤ 125°C | 1.6 | 2.13 | 2.66 | A | ||
| tios | 短路的响应时间 | VIN = 5.0V,RL = 50mΩ。请参阅图 7-5。 | 1.5 | us | ||
| 电流限制(TPS2000E 和 TPS2001E) | ||||||
| IOS | 短路输出电流 | VIN = 5V,OUT 连接至 GND,器件使能进入短路,TJ = 25°C | 2.24 | 2.8 | 3.36 | A |
| VIN = 5V,OUT 连接至 GND,器件使能进入短路,–40°C ≤ TJ ≤ 125°C | 2.1 | 2.8 | 3.5 | A | ||
| tios | 短路的响应时间 | VIN = 5.0V,RL = 50mΩ。请参阅图 7-5。 | 1.5 | us | ||
| 电源电流 | ||||||
| ISD | 电源电流,开关禁用 | OUT 上无负载,VEN = 0V,TJ = 25°C | 0.5 | 1 | uA | |
| OUT 上无负载,VEN = 0V,–40°C ≤ TJ ≤ 125°C | 0.5 | 5 | uA | |||
| ISE | 电源电流,开关使能 | OUT 上无负载,VEN = 5.5V,TJ = 25°C | 93 | 118 | uA | |
| OUT 上无负载,VEN = 5.5V,–40°C ≤ TJ ≤ 125°C | 93 | 118 | uA | |||
| ILKG | 漏电流 | OUT 接地,VEN = 0V,–40°C ≤ TJ ≤ 125°C | 1 | uA | ||
| IREV | 反向漏电流 | VOUT = 5.5V,IN = 接地,TJ = 25°C | 0 | uA | ||
| 欠压锁定 | ||||||
| VUVLO | 欠压锁定阈值,IN | VIN 上升 | 2 | 2.6 | V | |
| 迟滞,IN | TJ = 25°C | 75 | mV | |||
| 过流标志 | ||||||
| VOL(/OC) | 输出低电压 | IO(/OC) = 5mA | 180 | mV | ||
| IOFF_Leakage | 关断状态泄漏 | V/OC = 5.5V | 1 | uA | ||
| TOC_DEG | /OC 标志抗尖峰脉冲 | /OC 置位或取消置位 | 6 | 8 | 12 | ms |
| 振荡器频率 | ||||||
| POR | ||||||
| 带隙输出 | ||||||
| 热关断 | ||||||
| TOTSD_R | 热关断阈值上升阈值 | 155 | 175 | 195 | °C | |
| 迟滞 | 10 | °C | ||||
| 电流限制状态的热关断 | ||||||
| TOTSD_CL_R | 电流限制状态的热关断上升阈值 | 135 | 155 | 175 | °C | |
| 迟滞 | 10 | °C | ||||