ZHCSJ60F November 2018 – October 2026 TPS1HA08-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tDR | 导通延迟时间 | VBB = 13.5V,RL = 2.6Ω | 20 | 70 | 100 | µs |
| tDF | 关断延迟时间 | VBB = 13.5V,RL = 2.6Ω | 20 | 50 | 100 | µs |
| SRR | VOUT 上升转换率 | VBB = 13.5V,VOUT 的 20% 至 80%, RL = 2.6Ω |
0.1 | 0.35 | 0.7 | V/µs |
| SRF | VOUT 下降压摆率 | VBB = 13.5V,VOUT 的 80% 至 20%, RL = 2.6Ω |
0.1 | 0.5 | 0.7 | V/µs |
| tON | 导通时间 | VBB = 13.5V,RL = 2.6Ω | 39 | 80 | 145 | µs |
| tOFF | 关断时间 | VBB = 13.5V,RL = 2.6Ω | 39 | 75 | 145 | µs |
| tON - tOFF | 导通和关断匹配 | 200µs 使能脉冲 | -50 | 0 | 50 | µs |
| EON | 导通期间的开关能量损耗 | VBB = 13.5V,RL = 2.6Ω | 0.4 | mJ | ||
| EOFF | 关断期间的开关能量损耗 | VBB = 13.5V,RL = 2.6Ω | 0.4 | mJ | ||