ZHCSRW3C September 2024 – August 2025 TPS1685
PRODUCTION DATA
MODE 引脚保持开路,以配置为独立工作。
其他不同的情况:
IREF 引脚可通过外部基准电压源驱动。
在主机 MCU 控制的系统中,可以将 EN/UVLO 连接至 GPIO 引脚来控制器件。可以使用 ADC 来监测 IMON 引脚电压。主机 MCU 可以使用 DAC 驱动 IREF,以动态更改电流限制阈值。
通过将 ILIM 和 IMON 引脚连接至 GND 并使 IREF 引脚保持开路,该器件可用作简单的高电流负载开关,而无需可调节的过流或快速跳变保护功能。在这种情况下,浪涌电流保护、固定快速跳变和内部固定过流保护仍然有效。