ZHCSQQ3A March   2024  – September 2024 TPS1213-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 开关特性
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 电荷泵和栅极驱动器输出(VS、G1PU、G1PD、BST、SRC)
      2. 7.3.2 容性负载驱动
        1. 7.3.2.1 使用低功耗旁路 FET(G2 驱动器)为负载电容器充电
        2. 7.3.2.2 使用主 FET(G1 驱动器)栅极压摆率控制
      3. 7.3.3 短路保护
        1. 7.3.3.1 带自动重试的短路保护
        2. 7.3.3.2 带闭锁的短路保护
      4. 7.3.4 欠压保护 (UVLO)
      5. 7.3.5 反极性保护
      6. 7.3.6 短路保护诊断 (SCP_TEST)
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 状态图
      2. 7.4.2 状态转换时序图
      3. 7.4.3 断电
      4. 7.4.4 关断模式
      5. 7.4.5 低功耗模式
      6. 7.4.6 工作模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用 1:使用自动负载唤醒功能来驱动全时供电 (PAAT) 负载
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 典型应用 2:使用自动负载唤醒和输出大容量电容器充电功能来驱动全时供电 (PAAT) 负载
      1. 8.3.1 设计要求
      2. 8.3.2 外部元件选型
      3. 8.3.3 应用曲线
    4. 8.4 TIDA-020065:使用自动负载唤醒、输出大容量电容器充电、双向电流检测和软件 I2t 驱动全时供电 (PAAT) 负载的汽车级智能保险丝参考设计
    5. 8.5 电源相关建议
    6. 8.6 布局
      1. 8.6.1 布局指南
      2. 8.6.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
    1. 11.1 卷带包装信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • DGX|19
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

详细设计过程

选择 MOSFET Q1 和 Q2

选择 MOSFET Q1 和 Q2 时,重要的电气参数包括最大持续漏极电流 ID、最大漏源电压 VDS(MAX)、最大栅源电压 VGS(MAX) 以及漏源导通电阻 RDSON。

最大持续漏极电流 ID 额定值必须超过最大持续负载电流。

最大漏源电压 VDS(MAX) 必须足够高,以便承受应用中所见的最高电压。考虑负载突降导致最高应用电压为 35V,因此该应用选择 VDS 额定电压为 40V 的 MOSFET。

TPS12130-Q1 可驱动的最大 VGS 为 11V,因此必须选择 VGS 最小额定值为 15V 的 MOSFET。

为了降低 MOSFET 导通损耗,建议选择合适的 RDS(ON)。

根据设计要求,选择的是两个 BUK7J1R4-40H,其电压等级为:

  • 40V VDS(MAX) 和 ±20V VGS(MAX)
  • 在 10VGS 时,RDS(ON) 的典型值为 1.06mΩ
  • MOSFET Qg(total) 的典型值为 73nC

TI 建议确保短路条件(例如最大 VIN 和 ISC)处于所选 FET(Q1 和 Q2)的 SOA 范围内,确保大于 tSC 定时。

选择自举电容器 CBST

内部电荷泵以大约 345μA 的电流为外部自举电容器(连接在 BST 和 SRC 引脚之间)充电。使用以下公式计算驱动两个并联 BUK7J1R4-40H MOSFET 所需的自举电容最小值

方程式 12. CBST = Qg(total)1 V = 2 ×73 nF = 146 nF

选择最接近的可用标准值:150nF,10%。

对短路保护阈值进行编程 – RISCP 选型

RISCP 用于设置短路保护阈值,该值可使用以下公式计算:

方程式 13. RISCP (Ω) = ISC × RSNS - 19 mV2 µA

为了将短路保护阈值设置为 100A,两个并联 FET 的 RISCP 计算值应为 15.5kΩ。

选择最接近的可用标准值:15.6kΩ,1%。

对故障计时器周期进行编程 – CTMR 选型

对于本文所讨论的设计示例,允许的过流瞬态持续时间为 50μs。此消隐间隔 tSC(或断路器间隔 TCB)可以通过在 TMR 引脚到接地端之间选择合适的电容器 CTMR 来设置。使用以下公式可计算 CTMR 的值以便将 tSC 设置为 50μs:

方程式 14. CTMR=80 μA × tSC1.1

选择最接近的可用标准值:3.3nF,10%。

TMR 引脚可保持悬空以实现 tSC < 10μs 的快速响应。

对负载唤醒阈值进行编程 – RBYPASS 和 Q3 选型

在正常运行期间,电阻 RBYPASS 与旁路 FET RDSON 一起用于设置负载唤醒电流阈值。

选择 MOSFET Q3 时,重要的电气参数包括最大持续漏极电流 ID、最大漏源电压 VDS(MAX)、最大栅源电压 VGS(MAX) 以及漏源导通电阻 RDSON。

根据设计要求,选择的是 BUK6D23-40E,其电压等级为:

  • 40V VDS(MAX) 和 ±20V VGS(MAX)

  • 当 VGS 为 10V 时,RDS(ON) 的典型值为 17mΩ

  • MOSFET Qg(total) 的典型值为 11nC

  • MOSFET VGS(th) 的最小值为 1.3V

  • MOSFET CISS 的典型值为 582pF

与负载唤醒阈值相同的短路阈值电压 V(SCP/LWU) 的建议范围为 30mV 至 500mV。接近下限阈值 30mV 的值可能会受到系统噪声的影响。接近上限阈值 500mV 的值将导致较高的短路电流阈值。为了最大限度减少这两个问题,选择 50mV 作为短路阈值电压或负载唤醒阈值电压。

V(SCP/LWU) 值也可以根据所选的 RISCP 电阻通过以下公式进行计算:

方程式 15. V ( S C P / L W U )   ( m V ) =   2   μ A   ×   R I S C P   + 19   m V

可以使用以下公式选择 RBYPASS 电阻值:

方程式 16. RBYPASS = V(SCP/LWU)ILWU -RDSON_BYPASS

要将负载唤醒阈值设置为 50mA,RBYPASS 的计算值应为大约 1Ω。

可通过以下公式计算旁路电阻器的平均额定功率:

方程式 17. PAVG= ILWU2× RBYPASS

计算得出的 RBYPASS 平均功率耗散大约为 0.0025W

以下公式可计算旁路电阻器中的峰值功率耗散:

方程式 18. PPEAK= VBATT_MAX2RBYPASS

RBYPASS 的峰值功率耗散计算值大约为 256W

在 LPM 短路的情况下,上电的峰值功率耗散时间可根据以下公式计算得出:

方程式 19. TPULSE= CISS× V(G2_GOOD) - VGS(th)I(G2) + 10 µs

其中,

V(G2_GOOD) 是内部阈值,值为 7V(典型值)。

I(G2) 为 165μA(典型值)。

VGS(th) 是栅源电压,CISS 是所选旁路 FET 的有效输入电容。

根据方程式 28 计算出的 TPULSE 值大约为 32μs。

为了在超过方程式 28 中计算得出的 TPULSE 时间内支持平均功率耗散和峰值功率耗散,需要使用一个 1Ω、1.5W、1% CRCW25121R00JNEGHP 电阻器。

TI 建议设计人员与电阻制造商分享旁路电阻器的整个功率耗散曲线并获取他们的建议。

可根据以下公式计算旁路路径中的峰值短路电流:

方程式 20. IPEAK_BYPASS=VIN_MAXRBYPASS

根据方程式 25中选择的 RBYPASS,计算出 IPEAK_BYPASS 的值为 16A。

设置欠压锁定设定点 R3 和 R4

通过连接在器件 VS、EN/UVLO 和 GND 引脚之间的 R3 和 R4 外部分压器网络可调整欠压锁定 (UVLO)。设置欠压和过压所需的值通过求解以下公式计算得出:

方程式 21. V(UVLOR)= VINUVLO× R4R3+ R4

为了尽可能降低从电源汲取的输入电流,TI 建议对 R3 和 R4 使用较高的电阻值。但是,由于连接到电阻器串的外部有源元件而产生的漏电流会增加这些计算的误差。因此,选择的电阻串电流 I(R34) 必须比 UVLO 引脚的漏电流大 20 倍。

从器件电气规格来看,V(UVLOR) = 1.24V。从设计要求来看,VINUVLO 为 6.5V。为了解方程,首先选择 R3 = 470kΩ,并使用方程式 21 求解出 R4 = 107.5kΩ。

选择最接近的标准 1% 电阻值:R3 = 470kΩ 且 R4 = 107kΩ。